Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 125 mm. Precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje niezawodność podczas użytkowania. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
163 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,42 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
60 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
55 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
50 mm
Długość płytki
90 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż konstrukcji do ramy lub korpusu urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót koła w pełnym zakresie kątowym oraz łatwe manewrowanie. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, które ogranicza opór toczenia i zapewnia płynną pracę podczas przemieszczania obciążenia. Bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu, co gwarantuje odporność mechaniczną oraz stabilność użytkową. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm, co pozwala na integrację z konstrukcjami o ograniczonej przestrzeni montażowej. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Galea jest przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu, a obrót koła umożliwiają dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynną pracę podczas skrętu. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg