Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
EAN:
4031582367911
Numer produktu:
5077PJP125P60-90x70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia. Element m...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż konstrukcji do ramy lub korpusu urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót koła w pełnym zakresie kątowym oraz łatwe manewrowanie. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, które ogranicza opór toczenia i zapewnia płynną pracę podczas przemieszczania obciążenia. Bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu, co gwarantuje odporność mechaniczną oraz stabilność użytkową. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm, co pozwala na integrację z konstrukcjami o ograniczonej przestrzeni montażowej. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)