- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
-
Koła wysokiej jakości
Koła wysokiej jakości
Nasze serie
Koło 85 mm
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm oraz szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropyłenu, zapewniającego ochronę podłóg i cichy przebieg. Koło wykazuje zdolność nośną 1400 kg w warunkach obciążenia statycznego oraz 700 kg w warunkach obciążenia dynamicznego przy prędkości 3 km/h. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go uniwersalnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 85 mm
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowań wózkowych o średnicy 85 mm i szerokości bieżnika 90 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylentu, zapewniającego optymalną przyczepność i komfort jazdy. Koło charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 1600 kg. W zakresie obciążenia dynamicznego koło może przenosić 640 kg przy prędkości do 6 km/h lub 800 kg przy prędkości do 4 km/h, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań transportowych i magazynowych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 230 mm
Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 230 mm i szerokością bieżnika 82 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, obsłudze wózków widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to korpus koła przeznaczony do zastosowań w wózkach widłowych, systemach AGV, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Produkt charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 80 mm. Korpus wykonany jest z żeliwa, zapewniającego wysoką wytrzymałość i trwałość, natomiast bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Koło znajduje zastosowanie w zautomatyzowanych systemach wahadłowych, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych i platformowych, a także w technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej.
Koło 75 mm
Koło Novatech to element obudowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropyłenu, zapewniającego odpowiednią przyczepność i amortyzację. Obudowa koła wykonana jest z materiału niezdefiniowanego. Koło wykazuje zdolność nośną w warunkach statycznych na poziomie 1000 kg, natomiast w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h jego nośność wynosi 500 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 75 mm
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm oraz szerokością bieżnika 60 mm. Bieżnik wykonany jest z polipropylenu miękkiego, zapewniającego optymalną przyczepność i amortyzację. Maksymalna nośność statyczna wynosi 1100 kg, natomiast nośność dynamiczna to 550 kg przy prędkości 3 km/h. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Koło Novatech spełnia wymagania dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości.
Koło 75 mm
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm oraz szerokością bieżnika 80 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylentu, zapewniającego optymalną przyczepność i amortyzację. Koło wykazuje nośność statyczną na poziomie 1400 kg oraz nośność dynamiczną 700 kg przy prędkości 3 km/h. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości.
Koło 78 mm
Koło Novatech to element przeznaczony do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujący się średnicą 78 mm oraz szerokością bieżnika 78 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylenu, zapewniającego dobrą przyczepność i amortyzację. Koło wykazuje zdolność nośną statyczną na poziomie 1400 kg. W zakresie obciążenia dynamicznego koło może przenosić 840 kg przy prędkości do 6 km/h lub 700 kg przy prędkości do 4 km/h. Obudowa koła wykonana jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go odpowiednim rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i stabilności w warunkach zmiennych obciążeń.
Koło 80 mm
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm oraz szerokością bieżnika 62 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylentu, zapewniającego dobrą przyczepność i amortyzację. Koło wykazuje nośność statyczną na poziomie 1200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 600 kg przy prędkości 3 km/h. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go odpowiednim rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.
Koło 80 mm
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm oraz szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z polipropylenu miękkiego, zapewniającego dobrą przyczepność i amortyzację. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 700 kg przy prędkości do 3 km/h. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu pozycjonują go jako rozwiązanie uniwersalne dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 82 mm
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm oraz szerokością bieżnika 62 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropyłenu, zapewniającego dobrą przyczepność i amortyzację. Koło wykazuje zdolność nośną w warunkach statycznych na poziomie 1200 kg, natomiast w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h jego nośność wynosi 600 kg. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 82 mm
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm oraz szerokością bieżnika 68 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropyłenu, zapewniającego ochronę podłóg i cichy przebieg. Koło wykazuje nośność statyczną na poziomie 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości do 3 km/h. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu pozycjonują go jako rozwiązanie uniwersalne dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości.
Koło 82 mm
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropyłenu, zapewniającego odpowiednią przyczepność i amortyzację. Koło wykazuje nośność statyczną na poziomie 1600 kg oraz nośność dynamiczną 800 kg przy prędkości 3 km/h. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 85 mm
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm oraz szerokością bieżnika 80 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropyłenu, zapewniającego dobrą przyczepność i amortyzację. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 800 kg. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Koło Novatech stanowi niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających wysokiej nośności i trwałości.
Koło 100 mm
Koło Novatech to element obudowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylenu, zapewniającego odpowiednią przyczepność i amortyzację. Obudowa koła wykonana jest z materiału niezdefiniowanego. Koło wykazuje zdolność nośną w warunkach statycznych na poziomie 1000 kg, natomiast w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h jego nośność wynosi 500 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 82 mm
Koło Novatech to element obudowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm i szerokością bieżnika 96 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylentu, zapewniającego odpowiednią przyczepność i trwałość. Koło wykazuje zdolność przenoszenia obciążenia statycznego do 1500 kg oraz obciążenia dynamicznego do 750 kg przy prędkości 3 km/h. Materiał obudowy nie został zdefiniowany w specyfikacji technicznej produktu.
Koło 125 mm
Koło Elastech to element obudowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylenu, zapewniającego odpowiednią przyczepność i trwałość. Maksymalna nośność statyczna wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna to 160 kg przy prędkości 4 km/h. Obudowa koła wykonana jest z materiału niezdefiniowanego. Koło Elastech spełnia wymagania techniczne dla zastosowań wymagających niezawodności i odporności na obciążenia.
Koło 200 mm
Koło Elastech to korpus koła przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza. Koło wykazuje nośność statyczną 1000 kg oraz nośność dynamiczną 500 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 100 mm
Koło Supratech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 32 mm, wykonanym z kauczuku termoplastycznego zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynną pracę. Otwór na oś ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 34,9 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenery, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, stanowiąc niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych i przemysłowych zastosowań.
Koło 125 mm
Koło Elastech to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, wyposażone w elastyczną oponę o szerokości 32 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana. Koło posiada średnicę 125 mm i jest montowane na piaście o długości 35,5 mm z otworem na oś o średnicy 8 mm. Konstrukcja koła opiera się na odlewie cynkowym, a precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 300 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym i stołach warsztatowych.
Koło 150 mm
Koło Elastech to precyzyjny element do zastosowania w systemach jezdnych, wyposażony w elastyczną oponę o szerokości 32 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacji. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm i jest montowane na osi o średnicy otworu 8 mm, z długością piasty wynoszącą 35,5 mm. Korpus koła wykonany jest z odlewu cynkowego, zapewniającego odporność korozyjną, natomiast precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Koło przeznaczone jest do zastosowań w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym i stołach warsztatowych. Nośność statyczna koła wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych i logistycznych.
Koło 125 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm i wyposażone jest w oponę z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym o szerokości 37 mm, zapewniającej trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynne i niezawodne działanie. Nab koła ma długość 48 mm, a otwór na oś wynosi 12 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych osiach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.