Koło 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Numer produktu:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Płynne ślizganie
Koło Novatech to element przeznaczony do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujący się średnicą 78 mm oraz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to element przeznaczony do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujący się średnicą 78 mm oraz szerokością bieżnika 78 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylenu, zapewniającego dobrą przyczepność i amortyzację. Koło wykazuje zdolność nośną statyczną na poziomie 1400 kg. W zakresie obciążenia dynamicznego koło może przenosić 840 kg przy prędkości do 6 km/h lub 700 kg przy prędkości do 4 km/h. Obudowa koła wykonana jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go odpowiednim rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i stabilności w warunkach zmiennych obciążeń.
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
Płynne ślizganie
Powierzchnia ślizgowa z polipropylenu do miękkich podłóg i powierzchnia teflonowa do twardych podłóg