Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Odpowiedzialność za produkt

Odpowiedzialność za produkt

Zgodnie z definicją odpowiedzialności producenta za swoje wyroby, ustawą o bezpieczeństwie wyrobów i urządzeń (GPSG; dyrektywa UE 2001/95/WE) należy przestrzegać poniższych informacji. Odstępstwo od tych informacji zwalnia producenta z odpowiedzialności. Jesteśmy zobowiązani do przekazania naszym klientom szczegółowych informacji dotyczących zastosowania naszych wyrobów. Nieprzestrzeganie tego faktu zwalnia producenta z odpowiedzialności.
Należy pamiętać, że dane techniczne zawarte w tym katalogu mogą ulec zmianie.

1.0 Informacje o produkcie i przeznaczenie

Koła i kółka, zgodnie z tą definicją, są częściami konstrukcyjnymi, które z reguły są wymienne.

Montuje się je do urządzeń, mebli, systemów transportowych lub podobnych produktów w celu zapewnienia im mobilności.
Niniejsze informacje o produkcie dotyczą kółek obrotowych i kół, w szczególności kółek obrotowych (nie skrętnych), które są stosowane w urządzeniach nienapędzanych przy prędkości nieprzekraczającej prędkości marszu i nie pracujących w sposób ciągły.
Kółka i koła objęte niniejszymi informacjami o produkcie można podzielić na następujące kategorie zastosowania:
- Zastosowanie domowe: np. siedziska, meble
- Ogólne zastosowania użytkowe: np. wózki sklepowe, wyposażenie biurowe
- Służba zdrowia: np. łóżka szpitalne, wózki dla pacjentów
- Zastosowania przemysłowe: np. wyposażenie transportowe o średniej i wysokiej nośności.

Koła zapewnią długą i bezawaryjną eksploatację, jeśli przestrzegane będą następujące zasady:
a) Prawidłowy i pewny montaż w przewidzianym miejscu.
b) Miejsce montażu musi posiadać odpowiednią wytrzymałość i materiał zapewniający bezpieczne mocowanie.
c) Funkcja kółka nie może być zmieniona ani zakłócona przez sposób montażu.
d) Oś obrotu kółka obrotowego musi być zawsze ustawiona pionowo.
e) Kółka stałe muszą mieć osie kół ustawione w jednej linii.
f) Jeśli stosowane są wyłącznie kółka obrotowe, muszą być one wzajemnie kompatybilne.
g) Jeśli kółka stałe są stosowane w połączeniu z kółkami obrotowymi, wszystkie kółka muszą być kompatybilne i zalecane przez producenta.

Jeśli kółka są stosowane w następujących obszarach:
na zewnątrz pomieszczeń, na terenach przybrzeżnych, w środowiskach korozyjnych i/lub agresywnych, należy określić produkty specjalne.
W przypadku zastosowania w temperaturach poniżej 5 °C i powyżej 30 °C wydajność kółka może być ograniczona, w szczególności nominalna nośność podana w specyfikacji może ulec zmianie przy zastosowaniu w temperaturach poniżej/powyżej podanych wartości. Dostępne są produkty specjalne. Części składowe są montowane w kompletne kółko. Producent odpowiada wyłącznie za oryginalne części składowe tworzące kompletne kółko.
Podczas wyboru kółka konieczne jest uwzględnienie wszystkich aspektów opublikowanej tabeli symboli. 
 
W zastosowaniach do pociągów holowanych lub zastosowaniach > 4 km/h należy zawsze stosować zestaw kółek składający się z dwóch kółek obrotowych i dwóch kółek stałych.
 

2.0 Niewłaściwe użytkowanie

Termin „niewłaściwe użytkowanie" można zdefiniować jako:

2.1 Przeciążenie
2.2 Nieodpowiednia powierzchnia podłoża
2.3 Nadmierne temperatury
2.4 Brak zwolnienia hamulców
2.5 Narażenie na działanie substancji żrących
2.6 Nadmierne obciążenia udarowe
2.7 Wnikanie ciał obcych w bieżnik koła
2.8 Nadmierna prędkość
2.9 Zmiany wprowadzone w częściach składowych i zmontowanych kółkach nieprzedyskutowane uprzednio z producentem oryginalnym.


3.0 Możliwości produktu

Jeśli użytkownik nie znajdzie produktu wyraźnie opisanego w katalogu producenta, ulotkach, literaturze opisowej itp., wówczas każde nowe kółko zaprojektowane do danego zastosowania musi być w pełni uzgodnione z producentem. Wszelkie nowe konstrukcje będą podlegały odpowiednim normom DIN, ISO, EN oraz Normie Jakości RAL-RG 607/10.


4.0 Konserwacja

Regularna konserwacja kółek:
• ponowne smarowanie łożysk osi i obrotu;
• dokręcanie osi i/lub regulowanego sworzeń głównego, jeśli jest zamontowany.
W przypadku stosowania środków czyszczących nie mogą one zawierać elementów korozyjnych ani ściernych.

5.0 Informacje o produkcie i instrukcja użytkownika

Konieczne jest zapewnienie dostępności Informacji o produkcie i Instrukcji użytkownika w razie potrzeby oraz upewnienie się, że sprzedawca dostarcza klientowi odpowiedni katalog: że producent oryginalnego wyposażenia, na którego urządzeniu montowany jest produkt, zapewnia użytkownikowi końcowemu Informacje o produkcie i Instrukcję użytkownika.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kółek i kół, sprzedawca musi uwzględnić Informacje o produkcie (1.0 do 5.0). Niniejsze informacje o produkcie mogą być dostarczone producentowi wyposażenia. Producent wyposażenia musi odnieść się do Informacji o produkcie (1.0 do 5.0), kopie tych Informacji o produkcie można zamówić u producenta kółek w celu przekazania ich użytkownikowi końcowemu.