- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Koła wysokiej jakości
-
Koła według warunków eksploatacji
Koła według warunków eksploatacji
Koło 125 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło do wózków jezdnych i systemów transportowych, charakteryzujące się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony niewulkanizowanej, niepozostawiającej śladów, o właściwościach antystatycznych i wulkanizowanej, zapewniającej trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z poliamidu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 160 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 150 mm
Koło Puretech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 150 mm, wyposażony w bieżnik z gumy pełnej pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie o szerokości 32 mm. Koło charakteryzuje się optymalną konstrukcją z korpusem wykonanym z odlewu cynkowego i precyzyjnym łożyskiem kulkowym uszczelnonym, zapewniającym niezawodną pracę. Wymiary techniczne obejmują długość piasty 35,5 mm oraz średnicę otworu osi 8,3 mm. Koło przeznaczone jest do zastosowań w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Nośność statyczna wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas eksploatacji w wymagających warunkach przemysłowych.
Koło 100 mm
Koło Elastech heat to specjalistyczne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 35 mm, przy długości piasty wynoszącej 45 mm. Otwór na oś ma średnicę 8,3 mm. Koło wykonane jest z aluminium i wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej, zapewniające niezawodną pracę. Bieżnik wykonany z materiału o właściwościach tłumienia i odporności na działanie wysokich temperatur gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna to 80 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających odporności termicznej i niezawodności.
Koło 80 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 35 mm, przy długości piasty wynoszącej 45,5 mm. Otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wykonane jest z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na wysoką temperaturę, identycznego z materiałem korpusu. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Konstrukcja koła zapewnia niezawodną pracę w warunkach eksploatacyjnych wymagających odporności termicznej.
Koło 100 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 35 mm. Długość piasty wynosi 45,5 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wykonane jest z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na wysoką temperaturę, identycznego z materiałem korpusu. Bieżnik wykonany jest z tego samego materiału co korpus koła. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 125 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających odporności termicznej i niezawodności.
Koło 75 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm i szerokością bieżnika 25 mm, przy długości piasty wynoszącej 31,8 mm. Otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wykonane jest z syntetyk termoplastycznych odpornych na działanie wysokich temperatur, a bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg.
Koło 75 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm oraz szerokością bieżnika 25 mm. Długość piasty wynosi 27 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wykonane jest z syntetyk termoplastycznych odpornych na działanie wysokich temperatur, a bieżnik jest identyczny z korpusem. Łożysko stanowi sucha tuleja łożyskowa. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna to 50 kg przy prędkości 3 km/h.