Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm i szerokością bieżnika 25 mm, przy długości piasty wynoszącej 31,8 mm. Otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wykonane jest z syntetyk termoplastycznych odpornych na działanie wysokich temperatur, a bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
WOG 075x25 HL31,8 black
EAN
4031582382891
Numer materiału S4
199039564
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
134 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,08 kg
Nazwa produktu
Duratech heat
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
80 Shore D
Materiał ciała
Syntetyki termoplastyczne, Odporność na działanie wysokich temperatur
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
8 mm
Długość piasty
31,8 mm
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Łożysko
Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło
Czarny
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach