Kółka plastikowe
Lekkie, ale wytrzymałe: plastikowe kółka TENTE zapewniają bezpieczne dla podłogi toczenie, odporność na korozję i chemikalia, łatwe czyszczenie oraz niezawodne opcje blokowania.
Aktywne filtry:
Nie znaleziono produktów.
Frequently Asked Questions
Kółka z tworzywa sztucznego wykorzystują materiały syntetyczne do obudowy, środka koła, bieżnika lub kombinacji tych elementów. Są często wybierane tam, gdzie ważny jest estetyczny wygląd, niska waga, cicha praca i łatwe czyszczenie. W zależności od konfiguracji, kółka z tworzywa sztucznego mogą łączyć polipropylen, poliamid, poliuretan lub termoplastyczną gumę, aby spełnić różne wymagania dotyczące toczenia, podłoża i higieny podczas codziennego użytkowania.
Kółka z tworzywa sztucznego mogą zapewnić łatwą manewrowość, gdy średnica koła, bieżnik i łożysko są dopasowane do sprzętu. Wersje obrotowe ułatwiają obracanie i zmianę pozycji urządzenia w ograniczonej przestrzeni, podczas gdy precyzyjne łożyska kulkowe mogą poprawić właściwości toczenia. W przypadku cięższych przedmiotów lub często przemieszczanych elementów, przed specyfikacją należy dokładnie sprawdzić wybraną nośność, typ mocowania oraz stan podłoża.
Kółka z tworzywa sztucznego mogą zapewnić transport o niskim poziomie wibracji, gdy są połączone z miększymi materiałami bieżnika, takimi jak poliuretan lub termoplastyczny kauczuk. Te bieżniki mogą pomóc w absorbowaniu niewielkich wstrząsów i zmniejszeniu przenoszenia wibracji na sprzęt. W przypadku towarów wrażliwych przed dokonaniem wyboru należy wspólnie rozważyć średnicę koła, łożysko, twardość bieżnika, obciążenie, prędkość jazdy, trasy oraz stan podłogi.
Wymaganą nośność kółek plastikowych należy obliczyć na podstawie całkowitej wagi urządzenia, towaru oraz wszelkich regularnych obciążeń dynamicznych. Margines bezpieczeństwa jest istotny, ponieważ podłoża, progi i nierówny ruch mogą zwiększać naprężenia. Nasza oferta obejmuje różne nośności, dlatego ostateczny wybór powinien być dokładnie dopasowany do wybranej średnicy koła, mocowania, bieżni oraz potrzeb aplikacyjnych.
Nasza gama produktów obejmuje kółka plastikowe z popularnymi opcjami montażu, takimi jak otwory nieprzelotowe, otwory na śruby oraz mocowania płytowe. Niektóre serie oferują również elastyczne mocowania meblowe w różnych rozmiarach, średnicach gniazd i długościach. Najlepszy wybór zależy od konstrukcji urządzenia, dostępnej przestrzeni montażowej oraz tego, czy kółko ma być wymienione, czy zintegrowane z nowym projektem produktu w sposób trwały.
Kółka plastikowe należy wybierać, gdy sprzęt mobilny wymaga płynnego przemieszczania, czystej konstrukcji i praktycznej obsługi bez zbędnego obciążenia. Mogą być dobrym wyborem do mebli, wyposażenia sklepów, wózków serwisowych oraz urządzeń medycznych. Odpowiednia konfiguracja zależy od obciążenia, typu podłoża, mocowania, wymagań dotyczących czyszczenia oraz tego, czy do codziennego użytku potrzebne są opcje hamowania, cichego toczenia lub przewodzenia prądu.
Kółka plastikowe mogą zapewnić cichą pracę dzięki zastosowaniu materiałów bieżnika, które redukują hałas toczenia na twardych lub wrażliwych powierzchniach. Termoplastyczna guma i bieżniki poliuretanowe są często wybierane, gdy redukcja hałasu i komfortowe toczenie mają istotne znaczenie. Jakość łożysk, średnica koła, stan podłogi, rozkład obciążenia, trasy oraz waga sprzętu również wpływają na to, jak cicho kółko pracuje podczas codziennego użytkowania.
Odporność na środki czyszczące zależy od dokładnej kombinacji materiałów zastosowanych w kółkach plastikowych. Polipropylen, poliamid, poliuretan i termoplastyczny kauczuk mogą zachowywać się różnie pod wpływem substancji chemicznych, wilgoci lub częstego czyszczenia. W przypadku regularnej dezynfekcji lub stosowania silnych środków czyszczących, wybraną konfigurację produktu należy zweryfikować pod kątem planowanej procedury czyszczenia oraz czasu ekspozycji.
W środowiskach wymagających wysokiej higieny należy wybierać kółka plastikowe zapewniające łatwe czyszczenie, odpowiednie materiały i powierzchnie, które nie przyciągają zbędnych zanieczyszczeń. Niektóre konfiguracje wykorzystują komponenty odporne na działanie chemikaliów oraz materiały kół, które można łatwo czyścić. Dokładny wybór powinien uwzględniać proces czyszczenia, narażenie na wilgoć, obciążenie oraz ewentualną potrzebę zastosowania stali nierdzewnej lub alternatyw nadających się do mycia.
Istotne właściwości bieżnika kółek wykonanych z tworzywa sztucznego obejmują twardość, elastyczność, ochronę podłogi, opór toczenia, hałas podczas ruchu oraz zachowanie się podczas zużycia. Twardszy bieżnik może zapewniać efektywne toczenie, podczas gdy miększy bieżnik z poliuretanu lub termoplastycznego gumy może poprawić komfort, zmniejszyć hałas i zapewnić transport o niskich wibracjach. Wybór najlepszego bieżnika zależy od typu podłogi, obciążenia, prędkości, długości trasy oraz częstotliwości użytkowania.
Kółka z tworzywa sztucznego nadają się do różnych zastosowań, w tym mebli, wyposażenia punktów sprzedaży, wózków serwisowych, mebli medycznych oraz lekkiego sprzętu transportowego. Mogą być stosowane tam, gdzie ważny jest czysty wygląd, cichy ruch lub łatwe czyszczenie. Dokładna przydatność zależy od nośności, typu mocowania, materiału bieżnika, funkcji blokującej, trasy oraz środowiska pracy.
Kółka z tworzywa sztucznego mogą wymagać mniejszej konserwacji, gdy wybrany projekt ogranicza gromadzenie się brudu i wykorzystuje odpowiednie łożyska, materiały bieżnika oraz opcjonalne osłony gwintu. Konfiguracje zapewniające płynny ruch mogą zmniejszyć nakład pracy przy czyszczeniu i pomóc utrzymać niezawodność przemieszczania. Regularne inspekcje są nadal zalecane, szczególnie w przypadku sprzętu często przemieszczanego, często czyszczonego lub użytkowanego na podłogach z zanieczyszczeniami.
Nasza oferta obejmuje kółka plastikowe z opcjami projektowymi, takimi jak różne średnice kół, rozmiary mocowań, wymiary kopułek, materiały bieżnika oraz wybór kolorów. Niektóre serie kółek meblowych mogą być również dostosowane pod względem koloru i opcji logo. Te możliwości pozwalają na zintegrowanie kółka z projektem urządzenia, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące obciążenia, mobilności, higieny, stabilności oraz czyszczenia podczas użytkowania.
Nasza gama produktów obejmuje kółka plastikowe z funkcjami blokującymi, takimi jak hamulce koła i blokady całkowite, w zależności od serii i oprawy. Hamulec koła pomaga ograniczyć ruch toczny, natomiast blokada całkowita może zablokować zarówno obrót koła, jak i ruch obrotowy. Odpowiednia funkcja blokująca zależy od tego, czy sprzęt musi pozostać bezpiecznie ustawiony, kierować się przewidywalnie, zachować stabilność lub być często przemieszczany.
W środowiskach medycznych kółka z tworzywa sztucznego należy ocenić pod kątem higieny, możliwości czyszczenia, poziomu hałasu podczas ruchu, ochrony podłóg oraz bezpiecznego ustawienia. Miękkie bieżnie niezostawiające śladów mogą pomóc w ochronie podłóg i zmniejszeniu zakłóceń, natomiast funkcje blokujące mogą zapewnić stabilność. Ostateczny wybór powinien również uwzględniać środki czyszczące, możliwość mycia, nośność, typ mocowania, konstrukcję sprzętu oraz ewentualne wymagania dotyczące przewodności.