- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Systemy Zmotoryzowane
-
Komponenty E-Drive
Komponenty E-Drive
Akcesorium
E-Drive flex to nowoczesne akcesorium przeznaczone dla pojazdów elektrycznych, zaprojektowane z myślą o mobilności i elastyczności użytkowania. Urządzenie wyposażone jest w solidną obudowę, która zapewnia trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Konstrukcja z kółkami jezdnymi umożliwia łatwe przemieszczanie produktu w różnych warunkach, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Akcesorium charakteryzuje się ergonomicznym designem, który ułatwia obsługę i integrację z systemami elektromobilności. E-Drive flex znajduje zastosowanie w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych oraz w systemach wsparcia mobilności. Produkt spełnia wymagania techniczne dla urządzeń wspierających elektromobilność i gwarantuje niezawodność w codziennym użytkowaniu.
Akcesorium
Zestaw montażowy E-Drive stanowi akcesorium dedykowane systemom elektromobilności, zaprojektowane w celu ułatwienia instalacji i integracji komponentów napędowych w pojazdach elektrycznych wyposażonych w kółka jezdne. Produkt umożliwia precyzyjne zamocowanie elementów elektrycznych oraz mechanicznych, zapewniając stabilność i niezawodność podczas eksploatacji. Zestaw zawiera niezbędne elementy montażowe, które zostały dobrane z uwzględnieniem wymagań technicznych nowoczesnych rozwiązań elektromobilności. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na szybką i efektywną instalację, minimalizując czas pracy montażowej. Komponenty zestawu charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na warunki eksploatacyjne, co gwarantuje długoterminową funkcjonalność systemu napędowego pojazdu elektrycznego.
Akcesorium
Jednostka sterująca stanowi elektryczne akcesorium dedykowane do systemów elektromobilności wyposażonych w kółka jezdne, zapewniające precyzyjną kontrolę i zarządzanie parametrami pracy urządzenia. Komponent wykonany z materiałów elektrycznych charakteryzuje się wysoką niezawodnością i odpornością na warunki eksploatacyjne typowe dla pojazdów elektrycznych. Urządzenie integruje zaawansowane funkcje sterowania, umożliwiające monitorowanie stanu systemu, regulację mocy oraz optymalizację wydajności energetycznej. Jednostka sterująca kompatybilna jest z różnymi konfiguracjami platform mobilnych na kółkach, oferując elastyczność w implementacji. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej oraz bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów elektrycznych, stanowiąc kluczowy element infrastruktury sterowania w systemach elektromobilności.
Akcesorium
Zestaw uchwytów E-Drive stanowi elektryczne akcesorium przeznaczone do zastosowań w systemach elektromobilności z kółkami jezdnymi. Produkt charakteryzuje się obudową wykonaną z materiału elektrycznego, zapewniającego odpowiednią izolację i bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Zestaw został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych dla pojazdów elektrycznych wyposażonych w castory, umożliwiając bezpieczne mocowanie i stabilizację komponentów elektrycznych. Materiał obudowy gwarantuje odporność na warunki eksploatacyjne oraz długotrwałą niezawodność systemu. Akcesorium integruje się z istniejącymi rozwiązaniami elektromobilności, wspierając funkcjonalność i wydajność całego zestawu napędowego.