Akcesorium
Zestaw montażowy E-Drive
EAN:
4031582474398
Numer produktu:
EDUZ740 fitting
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Standaryzowana konserwacja
Zestaw montażowy E-Drive stanowi akcesorium dedykowane systemom elektromobilności, zaprojektowane w celu ułatwienia instalacji i...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Zestaw montażowy E-Drive stanowi akcesorium dedykowane systemom elektromobilności, zaprojektowane w celu ułatwienia instalacji i integracji komponentów napędowych w pojazdach elektrycznych wyposażonych w kółka jezdne. Produkt umożliwia precyzyjne zamocowanie elementów elektrycznych oraz mechanicznych, zapewniając stabilność i niezawodność podczas eksploatacji. Zestaw zawiera niezbędne elementy montażowe, które zostały dobrane z uwzględnieniem wymagań technicznych nowoczesnych rozwiązań elektromobilności. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na szybką i efektywną instalację, minimalizując czas pracy montażowej. Komponenty zestawu charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na warunki eksploatacyjne, co gwarantuje długoterminową funkcjonalność systemu napędowego pojazdu elektrycznego.
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Zestaw montażowy do uchwytów
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Standaryzowana konserwacja
Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Przyjazny użytkownikowi montaż
Ręczna jednostka sterująca może być elastycznie mocowana w pionowej lub poziomej pozycji
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych