- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Koła wysokiej jakości
- Koła według typu łożyska
-
Łożysko stożkowe kulkowe
Koła z łożyskiem kulkowym stożkowym
Koło 100 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych, wyposażone w łożysko stożkowe i korpus ze stali. Koło ma średnicę 100 mm, szerokość bieżnika 32 mm oraz długość piasty 36 mm, z otworem na oś o średnicy 8 mm. Bieżnik wykonany z pełnej gumy nie brudzący śladów zapewnia niezawodną pracę na różnych powierzchniach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Puretech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm z opaską bieżnika o szerokości 32 mm wykonaną z gumy pełnej, nie brudzące śladów. Piastę koła charakteryzuje długość 36 mm, a otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe zapewniające niezawodną pracę. Korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych, zapewniających trwałość i odporność na obciążenia. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 150 mm
Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 32 mm wykonany z gumy pełnej, nie brudzący śladów, zapewniającej trwałość i czystość powierzchni roboczych. Piastę o długości 36 mm montuje się na osi o średnicy otworu 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe zapewniające niezawodną pracę, a jego korpus wykonany z arkuszy stalowych gwarantuje wytrzymałość konstrukcji. Maksymalna nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 100 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 75 mm
Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 75 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 25 mm wykonany z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia czystość powierzchni roboczych. Piastę o długości 28 mm połączono z osią poprzez otwór o średnicy 6 mm. Konstrukcja koła opiera się na arkuszach stalowych jako materiale korpusu, a łożysko stożkowe zapewnia niezawodne i płynne obroty. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 110 kg oraz nośnością dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 50 mm
Koło Maxtech to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i maszyn transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 50 mm i wyposażone jest w opon z poliuretanu wtryskiwanego o szerokości bieżnika 20 mm. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, zapewniającego odporność mechaniczną i trwałość. Koło montowane jest na łożysku stożkowym, które zapewnia płynne obroty i długą żywotność. Piasta koła ma długość 22 mm, a otwór na oś ma średnicę 6 mm, co umożliwia łatwe zamontowanie na standardowych osiach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i stabilności podczas transportu materiałów i towarów.