Koła pneumatyczne
Koło 260 mm
Koło Puretech air to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 260 mm i szerokością bieżnika 85 mm. Korpus wykonany jest z polipropyłenu, a bieżnik stanowi opona pneumatyczna z profilem blokowym zapewniającą doskonałą przyczepność i trwałość. Piastę o długości 74 mm wyposażono w łożysko walcowe umożliwiające płynne obroty koła. Oś posiada średnicę otworu 25 mm, co pozwala na łatwy montaż na standardowych wózkach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodności i stabilności podczas transportu materiałów.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskach. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 400 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm, zapewniając stabilność i precyzję ruchu. Korpus wykonany z polipropylenu gwarantuje odporność na warunki przemysłowe, a opona pneumatyczna z profilem blokowym zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, które zapewnia płynny obrót, oraz posiada otwór osi o średnicy 25 mm przy długości piasty 74 mm. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna to 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 260 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wyposażone w łożysko walcowe oraz korpus wykonany z arkuszy stalowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 260 mm i szerokością bieżnika 85 mm, pokrytym oponą pneumatyczną z profilem blokowym zapewniającą doskonałą przyczepność i amortyzację. Otwór osi ma średnicę 25 mm, a długość piasty wynosi 74 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wykazuje nośność statyczną do 300 kg oraz nośność dynamiczną do 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w warunkach intensywnego użytkowania.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Koło posiada średnicę 400 mm i wyposażone jest w oponę pneumatyczną o profilu blokowym o szerokości 100 mm, zapewniającą doskonałą przyczepność i amortyzację. Korpus wykonany jest z arkuszy stalowych, co gwarantuje trwałość i niezawodność konstrukcji. Piastę o długości 74 mm wyposażono w łożysko walcowe, umożliwiające płynne i efektywne obroty. Otwór na oś ma średnicę 25 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 400 kg oraz nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności w transporcie wewnętrznym.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wyposażone w oponę pneumatyczną z profilem linii o szerokości 100 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 400 mm i jest montowane na piaście o długości 74 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Konstrukcja koła oparta jest na arkuszach stalowych, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę i długą trwałość. Koło wykazuje zdolność nośną w warunkach statycznych na poziomie 400 kg, natomiast w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h nośność wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i stabilności.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kółkach transportowych, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus wykonany z arkuszy stalowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 400 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm, pokrytym oponą pneumatyczną o profilu linii zapewniającym doskonałą przyczepność i amortyzację. Oś koła posiada średnicę otworu 25 mm, a długość piasty wynosi 74 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych wózkach. Koło wykazuje statyczną nośność 400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach intensywnego użytkowania.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wyposażone w oponę pneumatyczną z profilem blokowym o szerokości 100 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 400 mm i jest montowane na piaście o długości 74 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Konstrukcja koła wykonana jest z arkuszy stalowych, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę i niezawodność. Koło ma zdolność nośną 400 kg w warunkach statycznych oraz 200 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości.
Koło 200 mm
Koło Puretech air to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskach. Urządzenie wyposażone jest w oponę pneumatyczną z profilem linii o szerokości 50 mm, zapewniającą doskonałą amortyzację i przyczepność na różnych powierzchniach. Średnica koła wynosi 200 mm, a długość piasty to 58 mm, co gwarantuje stabilność i prawidłowe rozmieszczenie obciążenia. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i niezawodne obroty. Korpus wykonany z arkuszy stalowych charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Maksymalna nośność statyczna wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna to 75 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Frequently Asked Questions
Zalety kół pneumatycznych
Koła pneumatyczne zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wyjątkową amortyzację i płynną mobilność, nawet na nierównych lub zewnętrznych powierzchniach. Wypełnione powietrzem opony amortyzują obciążenia przed wibracjami i uderzeniami, chroniąc zarówno towar, jak i sam sprzęt. Oferta TENTE obejmuje różne profile (profil liniowy i blokowy), centra kół (stal tłoczona lub polipropylen) oraz opcje łożysk, które zaspokajają różne indywidualne potrzeby w zakresie mobilności. Podczas gdy konstrukcja opony i kształt profilu wpływają na tłumienie i przyczepność, obudowa kółka ma równie decydujące znaczenie dla ogólnej nośności, stabilności i trwałości. Wybór odpowiedniej kombinacji koła z obudową zapewnia płynną pracę, bezpieczeństwo i trwałą wydajność w całym zastosowaniu.
Koła pneumatyczne TENTE oferują różne kluczowe zalety:
Wyjątkowa amortyzacja — Opony wypełnione powietrzem działają jak poduszka, tłumiąc wstrząsy i wibracje występujące na nierównym podłożu, progach i trasach zewnętrznych. To sprawia, że koła pneumatyczne są doskonałym wyborem do transportu towarów w trudnym terenie.
Niski poziom hałasu — miękki, elastyczny bieżnik redukuje hałas toczenia i zapewnia płynny ruch nawet w trudnym terenie. W ten sposób koła pneumatyczne przyczyniają się do cichszego środowiska pracy.
Niezawodna przyczepność na nieregularnych powierzchniach - Dzięki dostępnym wzorom bieżnika blokowego lub liniowego koła pneumatyczne zapewniają bezpieczną przyczepność na żwirze, ścieżkach zewnętrznych i nierównych podłogach. Poprawia to kontrolowaną obsługę i stabilność kierunkową w trudnych warunkach.
Ochrona podłóg i wyposażenia — miękka opona rozkłada obciążenie na większą powierzchnię stykową, obniżając ciśnienie punktowe i minimalizując uszkodzenia podłogi. Zmniejszone siły uderzenia zmniejszają również zużycie ram aplikacji, okuć i transportowanych towarów.
Rodzaje kół pneumatycznych
Koła pneumatyczne TENTE są oferowane z różnymi profilami i środkami dopasowanymi do potrzeb użytkownika. Typowe opcje obejmują opony profilowe lub blokowe na środkach stalowych lub polipropylenowych i łożyskach wałeczkowych, a także wersje z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi w celu zmniejszenia siły naciskania i ciągnięcia. Połączenie każdego koła z odpowiednią obudową kółka zapewnia wymaganą nośność, stabilność i trwałość podczas codziennej pracy.
Koła pneumatyczne z profilem Rip-Profile
Koła pneumatyczne z profilem Rip są zbudowane do gładkiego, prostego toczenia na twardych powierzchniach, takich jak beton, asfalt i utwardzone ścieżki. Rozdarcia działają jak prowadnice, które sprawiają, że koło porusza się tam, gdzie je skierujesz, dzięki czemu aplikacje można łatwo poruszać i pozostać na kursie przy mniejszym wysiłku - niezależnie od tego, czy pchasz, czy holujesz. Nasze portfolio obejmuje różnorodne konfiguracje — różne rozmiary, materiały nadwozia kół i łożyska. Nasze koła pneumatyczne z wytrzymałymi oponami pneumatycznymi TENTE Puretech z profilem rozrytym są dostępne w średnicach kół 200 mm lub 400 mm. Nasze opcje 200 mm oferują ładowność 75 kg na koło, a opcje 400 mm są w stanie obsłużyć obciążenia do 250 kg na koło.
Koła pneumatyczne z profilem blokowym
Koła pneumatyczne o profilu blokowym są zaprojektowane z myślą o wysokiej przyczepności i stabilności na nierównych, miękkich lub zewnętrznych powierzchniach. Wyraźny wzór bieżnika angażuje powierzchnie takie jak żwir, trawa i nierówne ścieżki, zachowując bezpieczną przyczepność podczas startów, zatrzymań i skrętów pod obciążeniem. Wypełniona powietrzem opona amortyzuje nierówności i nierówności, chroniąc ładunek i zwiększając komfort prowadzenia. Nasze koła pneumatyczne z profilem blokowym wytrzymałymi oponami pneumatycznymi TENTE Puretech są dostępne w średnicach kół 260 mm i 300 mm. W zależności od konfiguracji koła pneumatyczne mogą obsługiwać obciążenia od 150 kg do 200 kg każde. Jednym z przedstawicieli tego typu kół pneumatycznych jest nasza seria kół PQO. Posiada środek koła wykonany z polipropylenu, połączony z łożyskiem ślizgowym i może być skonfigurowany z różnymi średnicami otworów na osi, długościami piasty i wartościami warstw.
Obszary zastosowań kół pneumatycznych
Koła pneumatyczne są wybierane wszędzie tam, gdzie wymagana jest amortyzacja, kontrola hałasu i płynny ruch po nierównym podłożu. Wypełnione powietrzem poduszki opon uderzają i wibrują, aby chronić zarówno ładunek, jak i sprzęt. W większości zastosowań koło musi być sparowane z odpowiednią obudową kółka — dopasowaną do wymaganego obciążenia, środowiska i obowiązku — aby zapewnić odpowiednie obciążenie znamionowe, stabilność boczną i żywotność. W warunkach przemysłowych koła pneumatyczne obsługują zastosowania, takie jak sprzęt do usuwania odpadów, jednostki do budowy kontenerów, narzędzia do budowy obrabiarek i inne, umożliwiając niezawodną podróż po zewnętrznych podwórkach, obszarach załadunkowych i szorstkich podłóg. Ich doskonałe tłumienie drgań sprawia, że są również powszechnym wyborem dla producentów ceramiki i szkła, gdzie delikatne towary muszą być obchodzone ostrożnie. W logistyce pomagają na przykład w utrzymaniu płynnego ruchu palet rolkowych i wózków, klatek rolkowych i systemów logistycznych.