Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wyposażone w oponę pneumatyczną z profilem linii o szerokości 100 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 400 mm i jest montowane na piaście o długości 74 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Konstrukcja koła oparta jest na arkuszach stalowych, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę i długą trwałość. Koło wykazuje zdolność nośną w warunkach statycznych na poziomie 400 kg, natomiast w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h nośność wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Waga całkowita
2,46 kg
Nazwa produktu
Puretech air
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
55 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Opona pneumatyczna, profil linii
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
74 mm
Szerokość Bieżnia
100 mm
Średnica
400 mm
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących