Kółka z trzpieniem
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe gwarantujące płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ciche toczenie bez pozostawiania śladów na podłożach. Zastosowano łożysko stożkowe dla zwiększonej trwałości i nośności. Średnica koła wynosi 100 mm przy całkowitej wysokości kółka 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko Agila, typu kółko obrotowe z blokadą pełną, to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego manewrowania, zapewniający stabilny i precyzyjny ruch. Trzpień pełny, okrągły stanowi część mocującą koła i umożliwia jego pewne osadzenie w ramie lub korpusie urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, co zapewnia odpowiednią sztywność i odporność mechaniczną konstrukcji. Obudowa wyposażona jest w łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, które gwarantuje płynny obrót wokół osi pionowej oraz niski opór podczas zmiany kierunku jazdy. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, a korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Kółko obrotowe z hamulcem koła Agila to produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, w których wymagana jest precyzyjna manewrowość i pewne unieruchamianie. Element mocujący stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym oraz kołnierzem, który zapewnia stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Korpus wykonano z arkusza stalowego średniego, a obrót kółka umożliwia dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące płynne i lekkie skręcanie nawet pod obciążeniem. Koło o średnicy 50 mm posiada bieżnik z gumy pełnej, nie pozostawiającej śladów, oraz korpus z arkuszy stalowych, co zapewnia odporność mechaniczną i wysoką trwałość. Łożysko stożkowe, zastosowane w piaście koła, minimalizuje tarcie podczas toczenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 72 mm, co pozwala na zastosowanie w konstrukcjach o ograniczonym prześwicie. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki oraz domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania, a także w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko ślizgowe umożliwia bezobsługową pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Koło Agila typu „Koło obrotowe z blokadą pełną" to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego manewrowania i stabilnego unieruchomienia. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia prostą i solidną instalację w ramie lub korpusie urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje precyzyjny i płynny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, który ogranicza hałas podczas toczenia i chroni podłoże, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu, odpornego na czynniki chemiczne oraz zmęczenie materiału. Łożysko ślizgowe zapewnia cichą pracę i stabilność konstrukcji. Całkowita wysokość koła wynosi 138 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu prześwitu i wysokości montażowej. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 80 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a także łożyska ślizgowego zapewniającego niezawodną pracę. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 163 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko Agila to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w tym do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych. Trzpień pełny, okrągły, stanowi element mocujący kółko do konstrukcji nośnej urządzenia i zapewnia stabilne osadzenie w obudowie. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót kółka zapewnia łożysko stożkowe z dwoma wyścigami kulkowymi, co gwarantuje płynną pracę i precyzyjne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, natomiast korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Kółko przenosi obciążenie statyczne do 200 kg oraz obciążenie dynamiczne do 100 kg przy prędkości 3 km/h.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, co zapewnia doskonałe właściwości jezdne i odporność na zużycie. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 188 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do mocowania w wózkach i meblach wymagających stabilnego, kontrolowanego ruchu. Trzpień pełny, okrągły stanowi część mocującą koła i zapewnia pewne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w łożysko stożkowe... Poprawka: poniżej finalna wersja. Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach i meblach wymagających stabilnego, kontrolowanego ruchu. Część mocująca stanowi trzpień pełny, okrągły, zapewniający pewne osadzenie koła w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła wokół osi pionowej zapewnia łożysko ślizgowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, oraz korpus z arkuszy stalowych, co łączy wytrzymałość z dobrą ochroną podłoża. Całkowita wysokość koła wynosi 138 mm, co pozwala na jego zastosowanie w konstrukcjach o określonej wysokości montażowej. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna, przy prędkości 3 km/h, wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w tym do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, a jej obrót umożliwia łożysko stożkowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, zapewniających płynną pracę i równomierne rozłożenie obciążeń. Koło o średnicy 150 mm wyposażono w bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, oraz w korpus wykonany z arkuszy stalowych. Wysokość całkowita koła wynosi 188 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym zastosowano łożysko ślizgowe o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 188 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to komponent przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego manewrowania i stabilnego prowadzenia. Trzpień pełny, okrągły zapewnia mocowanie koła do konstrukcji nośnej i umożliwia jego obrót wokół osi pionowej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, a obrót koła wspomagają dwa wyścigi kulkowe, które gwarantują płynną pracę zespołu skrętnego. Koło posiada średnicę 100 mm i wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające niski opór toczenia i powtarzalną pracę. Bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu, co łączy lekkość konstrukcji z odpornością na czynniki eksploatacyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia osadzenie koła w otworze konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia cichą pracę i dobrą przyczepność do podłoża. Korpus koła wykonano z polipropylenu, materiału odpornego na czynniki chemiczne i uderzenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach, wózkach i urządzeniach wymagających zwrotności oraz stabilnego prowadzenia. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia montaż w otworze o odpowiednich wymiarach i zapewnia trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, co gwarantuje wysoką sztywność i odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Obrót koła zapewnia łożysko kulkowe dwu wyścigowe, które minimalizuje opory toczenia i zapewnia płynną pracę w pełnym zakresie kątowym. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, który cechuje się cichą pracą oraz dobrą przyczepnością na podłożach twardych, a korpus koła wykonano z polipropylenu, odpornego chemicznie i lekkiego. Łożysko koła jest ślizgowe, co zapewnia cichą i niezawodną pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 188 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, szpitalach, domach opieki, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny obrót. Koło posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 188 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach, wózkach i urządzeniach wymagających precyzyjnego prowadzenia. Trzpień pełny, okrągły stanowi część mocującą, która zapewnia stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w łożysko obrotowe typu dwa wyścigi kulkowe, co umożliwia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co zapewnia cichą pracę i odporność na czynniki eksploatacyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Obciążenie statyczne wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 80 kg.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego manewrowania i stabilnego prowadzenia. Trzpień pełny, okrągły stanowi mocowanie koła, umożliwiając jego bezpośrednie osadzenie w ramie lub korpusie urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, i wyposażona w łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, zapewniające płynny obrót w osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co gwarantuje cichą pracę i ochronę podłoża. Całkowita wysokość produktu wynosi 188 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym zastosowano łożysko ślizgowe o średnicy 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch i długą żywotność. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko ślizgowe w kole redukuje tarcie podczas ruchu. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym koło osadzone jest na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 188 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór podczas ruchu. Średnica koła wynosi 150 mm przy całkowitej wysokości kółka 188 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, przewodzący elektrycznie, co eliminuje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Łożysko stożkowe zapewnia długotrwałą eksploatację przy średnicy koła wynoszącej 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Frequently Asked Questions
Zalety kółek trzpieniowych
Kółka z mocowaniem trzpienia są kompaktowym i wszechstronnym rozwiązaniem mobilnym przeznaczonym do mebli, urządzeń medycznych i lekkich zastosowań przemysłowych. Ich mocowanie trzpienia pozwala na szybki i bezpieczny montaż, co czyni je doskonałym wyborem, gdy przestrzeń jest ograniczona lub preferowane jest dyskretne połączenie. Dzięki opcjom w wersjach obrotowych, stałych i hamowanych, a także różnym materiałom i średnicom kół, kółka mocowania trzpienia mogą być dostosowane do wymagań określonych obciążeń, podłogowych i środowiskowych.
Kółka TENTE z mocowaniem trzpienia oferują różne zalety:
Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja - trzpień umożliwia montaż bez dużej płyty lub widelca, dzięki czemu kółka te są idealne do zastosowań o ograniczonej przestrzeni lub eleganckich wymaganiach konstrukcyjnych.
Szybka i bezpieczna instalacja - można je precyzyjnie zamocować w przygotowanych punktach montażowych, zapewniając niezawodne mocowanie i stabilność konstrukcji bez konieczności stosowania dodatkowych elementów montażowych.
Łatwa wymiana i konserwacja - Kółka trzpieniowe można odkręcać i wymieniać pojedynczo bez demontażu innych elementów, co skraca czas przestoju.
Rodzaje kółek trzpieniowych
Kółka do mocowania trzpienia są dostępne w szerokiej gamie wzorów, aby spełnić wymagania zastosowań przemysłowych, zdrowotnych i meblowych. W zależności od typu mogą zapewnić łatwą manewrowość, stabilność w linii prostej, bezpieczne blokowanie, zmywalność, przewodność elektryczną i wiele innych. Od kółek obrotowych i stałych po wersje hamowane i niskoprofilowe, każdy typ jest zaprojektowany tak, aby zapewnić specyficzne korzyści w zakresie obsługi i bezpieczeństwa, zapewniając niezawodną mobilność w różnych zastosowaniach i środowiskach. Poniżej znajdują się typowe kółka do mocowania trzpienia i ich zalety:
Kółka obrotowe trzpienia
Kółka obrotowe z trzpieniem zapewniają pełny obrót o 360°, umożliwiając aplikacjom płynną zmianę kierunku i łatwą nawigację w ciasnych przestrzeniach. Złączka trzpienia tworzy bezpieczne, oszczędzające miejsce połączenie, dzięki czemu montaż jest dyskretny i stabilny. Ten typ kółka jest szeroko stosowany w zastosowaniach meblowych, takich jak krzesła biurowe i meble medialne, lub w zastosowaniach medycznych, takich jak krzesła zabiegowe, łóżka szpitalne i podnośniki pacjentów, gdzie kluczowe są precyzyjne ruchy, łatwe przenoszenie i czysty design.
Kółka stałe z trzpieniem
Kółka trzpieniowe zapewniają niezawodny ruch w linii prostej, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań podążających ścieżkami prowadzonymi lub przewidywalnymi. W połączeniu z obrotowymi kółkami trzpieniowymi tworzą zrównoważoną konfigurację, która zapewnia zarówno stabilność, jak i zwrotność. Ta kombinacja pozwala aplikacjom na proste śledzenie w razie potrzeby, a jednocześnie jest łatwa do zmiany położenia, co czyni ją wysoce praktycznym rozwiązaniem dla potrzeb związanych z mobilnością detaliczną i medyczną.
Kółka trzpieniowe z hamulcem
Hamowane kółka trzpieniowe łączą elastyczną mobilność z bezpieczeństwem i kontrolą. Mogą być swobodnie przemieszczane w razie potrzeby i zamykane na miejscu w celu bezpiecznego użytku stacjonarnego, pomagając zapobiegać niezamierzonemu toczeniu podczas załadunku, rozładunku i obsługi towarów lub pacjenta. Ta konstrukcja nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale także zachowuje czysty wygląd aplikacji, w których widoczny sprzęt powinien pozostać minimalny. Zintegrowane mechanizmy blokujące na kółkach do mocowania trzpienia są szczególnie ważne w środowiskach medycznych, w których bezpieczeństwo pacjenta jest niezbędne.
Obszary zastosowań dla kółek z mocowaniem trzpienia
Kółka z trzpieniem są szeroko stosowane w meblach, opiece zdrowotnej i lekkich zastosowaniach przemysłowych, gdzie ważny jest kompaktowy montaż, czysta konstrukcja i elastyczna mobilność. Złączka jednopunktowa pozwala na montaż oszczędzający miejsce, dzięki czemu kółka te są preferowanym wyborem w zastosowaniach o ograniczonych powierzchniach montażowych lub gdzie wygląd wizualny jest kluczowym czynnikiem. W placówkach opieki zdrowotnej kółka trzpieniowe znajdują się na podnośnikach pacjentów, krzesłach zabiegowych, stolikach nocnych i łóżkach szpitalnych, zapewniając płynną mobilność i niezawodną stabilność. Ich kompaktowy i bezpieczny montaż zapewnia bezpieczne zarządzanie aplikacjami medycznymi przy zachowaniu czystej, dyskretnej konstrukcji, która wspiera higienę i codzienne użytkowanie. W meblach i aplikacjach mobilnych kółka te są powszechnie używane do zastosowań takich jak krzesła biurowe, meble multimedialne i małe wyświetlacze mobilne. Mocowanie trzpienia upraszcza zarówno montaż, jak i wymianę, zachowując dyskretność montażu, zapewniając estetycznie czyste wykończenie, które uzupełnia nowoczesny design mebli. W lekkich środowiskach przemysłowych kółka trzpieniowe są powszechnie stosowane na paletach rolkowych i wózkach, profesjonalnych wózkach czyszczących i szafkach narzędziowych, gdzie wymagana jest elastyczność, niezawodna wydajność toczenia i szybka konserwacja.