Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego manewrowania i stabilnego prowadzenia. Trzpień pełny, okrągły stanowi mocowanie koła, umożliwiając jego bezpośrednie osadzenie w ramie lub korpusie urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, i wyposażona w łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, zapewniające płynny obrót w osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co gwarantuje cichą pracę i ochronę podłoża. Całkowita wysokość produktu wynosi 188 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2471PJP150R05-28
EAN
4031582301465
Numer materiału S4
900000291
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
188 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,26 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
28 mm
Długość Trzpień
45 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
262 mm
Wysięg
36 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
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
Koło 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Koło Puretech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm z opaską bieżnika o szerokości 32 mm wykonaną z gumy pełnej, nie brudzące śladów. Piastę koła charakteryzuje długość 36 mm, a otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe zapewniające niezawodną pracę. Korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych, zapewniających trwałość i odporność na obciążenia. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się kompaktową konstrukcją dostosowaną do precyzyjnych zastosowań montażowych. Typ złączenia określony jako Tuleja Tuleja zapewnia niezawodne połączenie z elementami nośnymi. Średnica śruby wynosi 28 mm, co umożliwia bezpieczne i stabilne zamocowanie urządzenia. Masa produktu wynosi zaledwie 0,05 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem idealnym do zastosowań wymagających minimalizacji dodatkowego obciążenia. Akcesorium zostało zaprojektowane z uwzględnieniem standardów inżynierskich, zapewniając długotrwałą niezawodność i łatwość instalacji w systemach transportowych.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się kompaktową konstrukcją dedykowaną do montażu na wałach o średnicy 28 mm. Typ złączenia określony jako Tuleja Tuleja zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z systemem kółka. Produkt wyróżnia się minimalną masą 0,04 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających lekkiej konstrukcji bez utraty funkcjonalności. Akcesorium zostało zaprojektowane z uwzględnieniem precyzyjnych wymogów inżynierskich, umożliwiając łatwą integrację z istniejącymi systemami kastelek. Zastosowanie tego typu tuleji gwarantuje długotrwałą eksploatację i niezawodność w warunkach przemysłowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe 150 mm
Agila
2470PJP150R05-28 M8/19

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Precyzyjne łożysko kulkowe w kole minimalizuje opór toczenia. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Agila
2477PJP150R05-28 M8/19

Kółko Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w których wymagana jest stabilność i precyzyjne prowadzenie. Trzpień pełny, okrągły stanowi element mocujący, który umożliwia montaż koła w konstrukcji nośnej i zapewnia jego pewne osadzenie. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które gwarantują płynny obrót wokół osi pionowej oraz wysoką trwałość połączenia. Koło składa się z bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który tłumi drgania i ogranicza hałas podczas toczenia, oraz z korpusu z polipropylenu. Całość osadzona jest na łożysku kulkowym precyzyjnym, odpowiedzialnym za lekkie i powtarzalne ruchy kierunkowe. Wysokość całkowita produktu wynosi 188 mm, a średnica koła 150 mm. Nominalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 100 kg. Produkt nadaje się do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg