- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Akcesoria do Rozwiązań Mobilności
-
Ślizgacze do mebli
Ślizgacze do mebli
Chroń podłogi i zmniejsz hałas: ślizgacze meblowe TENTE umożliwiają płynny ruch bez rysowania z łatwym montażem. Odpowiednie do drewna, płytek, dywanów i innych rodzajów podłóg.
Aktywne filtry:
Nie znaleziono produktów.
Frequently Asked Questions
Ślizgacze meblowe zapewniają stały punkt kontaktu z podłożem pod meblem, umożliwiając przesuwanie przedmiotów zamiast toczenia na kółkach jezdnych. Ślizgacze meblowe TENTE wykorzystują polipropylen w wersjach do podłóg miękkich, natomiast wersja do podłóg twardych posiada bazę z PTFE. Mogą stanowić praktyczne rozwiązanie tam, gdzie meble wymagają stabilnego podparcia z okazjonalnym przemieszczaniem, w tym na wykładzinach dywanowych lub innych odpowiednich powierzchniach podłogowych.
Ślizgacze meblowe TENTE z tej serii montowane są za pomocą metalowego trzpienia z pierścieniem zabezpieczającym. Określony rozmiar trzpienia to 11 x 20 mm, zatem punkt montażowy w meblu powinien być kompatybilny z tymi wymiarami i zapewniać pewne mocowanie. Prawidłowe ustawienie i odpowiednia konstrukcja mebla pomagają ślizgaczowi usiąść stabilnie i równomiernie, zapewniając trwały kontakt z podłożem podczas stania i przesuwania.
W przypadku ślizgaczy meblowych TENTE z tej serii podana nośność wynosi 30 kg na jeden ślizgacz. Podczas wyboru odpowiedniej ilości należy wziąć pod uwagę całkowitą masę mebla wraz z jego zawartością oraz równomierność rozkładu tej masy na punkty podparcia. Nierównomierne obciążenie może powodować większe naprężenia na poszczególne ślizgacze meblowe, dlatego należy również uwzględnić rzeczywiste warunki użytkowania i sposób montażu.
Podkładki meblowe TENTE z tej serii mają całkowitą wysokość od 33 do 39 mm, w zależności od wybranej wersji podłogowej. Warianty polipropylenowe do miękkich podłóg mają całkowitą wysokość 33 mm, natomiast wersja do twardych podłóg z podstawą PTFE ma wysokość 39 mm. Ten wymiar należy uwzględnić przy planowaniu wysokości mebla, prześwitu oraz wyrównania wszystkich punktów podparcia. Może to również wpłynąć na to, jak mebel prezentuje się względem sąsiadujących elementów.
Ślizgacze meblowe można wybrać zamiast kółek, gdy mebel wymaga stabilnego podparcia i jedynie okazjonalnego przesunięcia, a nie częstego przemieszczania. Są szczególnie odpowiednie do mebli używanych na miękkich podłożach, takich jak wykładziny dywanowe, chociaż dostępne są również wersje przeznaczone do twardych podłóg. Przy wyborze należy uwzględnić częstotliwość przemieszczania mebla, rodzaj powierzchni podłogi, obciążenie oraz wymagany sposób montażu.
W przypadku podłóg z kamienia naturalnego należy dobierać ślizgacze do mebli ze szczególną uwagą na wykończenie powierzchni i wrażliwość kamienia. Wersja do podłóg twardych z bazą z PTFE może być odpowiednia, jednak kompatybilność może się różnić w zależności od tego, czy powierzchnia jest polerowana, lakierowana czy nielakierowana. Utrzymuj powierzchnię styku w czystości, ponieważ uwięzione drobiny mogą zwiększać ryzyko zarysowania, i przetestuj ślizgacz w niewidocznym miejscu przed szerszym zastosowaniem.
W przypadku niepokrytych lakierem podłóg drewnianych należy ostrożnie dobierać ślizgacze do mebli, ponieważ naturalne, nieobrobione powierzchnie mogą być bardziej wrażliwe na ślady kontaktu lub przebarwienia. Wersja TENTE do podłóg twardych wykorzystuje podstawę z PTFE, jednak zgodność z podłogą należy sprawdzić przed szerszym zastosowaniem. Stosowane środki czyszczące oraz stan drewna mogą również wpływać na efekt końcowy, dlatego w przypadku wrażliwych podłóg zaleca się przeprowadzenie testu na niewidocznym obszarze.
Nasza gama produktów obejmuje ślizgacze do mebli na twarde podłogi z korpusem z polipropylenu i podstawą z PTFE. Ta wersja została zaprojektowana w celu zapewnienia odpowiedniej powierzchni kontaktu ślizgowego na twardych podłogach przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego ustawienia mebli. Wybierając ją, należy wziąć pod uwagę rodzaj wykończenia podłogi, obciążenie, wymiary montażowe oraz częstotliwość przesuwania mebli, szczególnie w przypadku delikatnych lub łatwo ulegających zarysowaniu powierzchni.
Nasza oferta obejmuje ślizgacze meblowe z polipropylenu przeznaczone do miękkich podłóg. Standardowa wersja do podłóg miękkich nadaje się do zastosowań takich jak meble ustawione na wykładzinie dywanowej, a także dostępna jest wersja z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, stosowana w przypadkach wymagających kontroli statyczności. Przy wyborze należy również uwzględnić wymaganą nośność, wymiary montażowe oraz to, czy w danym zastosowaniu niezbędne są właściwości przewodzące.
Ślizgacze meblowe mogą pomóc zmniejszyć ryzyko przebarwień podłogi dzięki zastosowaniu podstawy kontaktowej z polipropylenu lub PTFE zamiast gumowego bieżnika, który może powodować przebarwienia kontaktowe po długotrwałym staniu. Rzeczywisty efekt nadal zależy od materiału i wykończenia podłogi. Nieimpregnowane naturalne podłogi i agresywne środki czyszczące mogą zwiększyć ryzyko widocznych zmian, dlatego w przypadku wrażliwych powierzchni należy sprawdzić kompatybilność.
Podkładki meblowe TENTE są wykonane z polipropylenu, a wersja do podłóg twardych posiada podstawę z PTFE. Odporność na środki czyszczące zależy od samego preparatu, jego stężenia, czasu kontaktu, temperatury oraz innych warunków środowiskowych. Ponieważ mieszanki chemiczne mogą zachowywać się różnie, w przypadku stosowania agresywnych lub specjalistycznych środków czyszczących należy sprawdzić ich kompatybilność. Jest to szczególnie istotne, jeśli wykończenie podłogi jest również wrażliwe na substancje chemiczne.
Przewodzące prąd ślizgacze meblowe mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie ładunek statyczny musi być rozpraszany w ramach koncepcji kontroli ESD danego zastosowania. Gama produktów TENTE obejmuje przewodzący ślizgacz polipropylenowy do miękkich podłóg. To, czy ta wersja jest wymagana, zależy od wymagań elektrycznych mebli i środowiska ich użytkowania, dlatego należy rozważyć łącznie cały system, warunki podłogi oraz obowiązujące środki ochrony ESD.
Ślizgacze meblowe TENTE z tej serii są określone zgodnie z normą EN 12529. To odniesienie normowe powinno być rozpatrywane łącznie z podaną nośnością produktu, wymiarami, materiałem oraz odpowiedniością dla danego typu podłogi przy wyborze ślizgacza do konkretnego zastosowania meblowego. Jeśli obowiązują dodatkowe wymagania projektowe, środowiska pracy lub dotyczące ESD, należy je również sprawdzić oddzielnie, aby wybrana konfiguracja odpowiadała całej instalacji.