Kółka z polipropylenu
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, który zapewnia niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynne obroty w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację przy minimalnym oporze toczenia. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 61 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i ochrona antystatyczna.
Niestandardowe rozwiązanie 50 mm
Glide to niestandardowe rozwiązanie wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem jako system mocowania. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający swobodny ruch kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewniające płynny ruch obrotowy. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość konstrukcji to 33 mm. Maksymalna nośność dynamiczna osiąga 30 kg przy prędkości do 3 km/h, co czyni to rozwiązanie odpowiednim dla lekkich zastosowań przemysłowych wymagających precyzyjnego manewrowania przy umiarkowanych obciążeniach.
Niestandardowe rozwiązanie 50 mm
Glide to niestandardowe rozwiązanie kółka wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem jako system mocowania. Obudowa wykonana z polipropylenu posiada trzpień obrotowy umożliwiający swobodny ruch w płaszczyźnie poziomej. Koło o średnicy 50 mm charakteryzuje się korpusem z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednolitą konstrukcję. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantujące płynny ruch obrotowy. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 33 mm, co czyni ją kompaktowym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niskiego profilu i właściwości antystatycznych.
Kółko obrotowe 75 mm
Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający szybkie i bezpieczne zamontowanie na różnych urządzeniach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i precyzyjne ruchy kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z przewodzącego elektrycznie kauczuku termoplastycznego, osadzone na łożysku ślizkowym z rurą tulejką dystansową, co gwarantuje trwałość i niezawodność podczas intensywnego użytkowania. Korpus kółka również wykonany z przewodzącego elektrycznie polipropylenu zapewnia bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 75,5 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 120 kg oraz nośnością dynamiczną 60 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stołów medycznych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia Lumina wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem jako system mocowania. Obudowa wykonana z polipropylenu wykorzystuje trzpień obrotowy jako łożysko skrętne, zapewniając płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 50 mm posiada korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 61 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i przewodność elektryczna.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Mono to kompaktowe rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z polipropylenu wykorzystuje trzpień obrotowy jako łożysko obrotu, gwarantując płynną rotację w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową o średnicy 50 mm zapewnia długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 72 mm, co czyni ją idealną do zastosowań o ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 30 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 60 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Mono wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynne manewrowanie. Koło o średnicy 50 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 72 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 30 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 60 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Mono to uniwersalne rozwiązanie transportowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich. Urządzenie wyposażone jest w fitting typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z polipropylen zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną swobodę ruchu kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylen i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia płynne i ciiche działanie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 72 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 60 kg oraz dynamiczną wynoszącą 30 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne i efektywne użytkowanie w wymagających warunkach środowiska medycznego i domowego.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Kółko obrotowe z hamulcem koła Mono jest wyposażone w trzpień obrotowy wykonany z polipropylenu, zapewniający płynne obroty platformy montażowej. Urządzenie wykorzystuje otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający bezpieczne i trwałe przymocowanie do mebli i urządzeń. Obudowa wykonana z polipropylenu charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na warunki użytkowania w różnych środowiskach. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające niezawodne działanie i długą żywotność. Bieżnik koła wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę podłóg przed uszkodzeniami. Całkowita wysokość kółka wynosi 72 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 60 kg oraz nośnością dynamiczną 30 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich, gdzie zapewnia mobilność i stabilność.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne manewrowanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Średnica koła wynosi 75 mm, przy całkowitej wysokości kółka 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych i multimedialnych, wózkach pielęgniarskich i na leki, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 42 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach nocnych, meblach ogólnego użytku, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w fitting typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa kółka wykonana jest z polipropylentu i zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 42 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i ciche działanie. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, co gwarantuje jednorodność i trwałość całego zespołu. Całkowita wysokość kółka wynosi 49 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli o różnych wymiarach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 60 kg oraz nośnością dynamiczną 30 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkownika.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach nocnych, meblach ogólnego użytku, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w fitting typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne przytwierdzenie do konstrukcji mebla. Obudowa kółka wykonana jest z polipropylentu i wyposażona w trzpień obrotowy, umożliwiający pełną swobodę ruchu w płaszczyźnie poziomej. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, a jego bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednorodność i trwałość całego zespołu. Materiał polipropylenowy koła gwarantuje odporność na zużycie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli o różnych wymiarach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności jednocześnie.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na wybranej powierzchni. Obudowa wykonana z polipropylen\u00f3w zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i precyzyjne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z termoplastycznego kauczuku, zapewniającego doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast jego korpus wykonany z polipropylen\u00f3w gwarantuje lekkość i trwałość konstrukcji. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia stabilność i długotrwałą funkcjonalność kółka. Całkowita wysokość produktu wynosi 56 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla mebli o różnych wymiarach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie mebli i urządzeń o znacznej masie. Parametry te czynią Luminę niezawodnym komponentem do zastosowań wymagających mobilności i stabilności.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie w meblach i urządzeniach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy oraz łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, umożliwiające płynne i niezawodne obroty. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego osadzonego na korpusie z polipropylenu, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających kompaktowych wymiarów. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na zastosowanie w lekko i średnio obciążonych aplikacjach. Produkt przeznaczony jest do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, gdzie zapewnia mobilność i funkcjonalność. Konstrukcja Luminy łączy wytrzymałość materiałów z precyzyjnym wykonaniem, gwarantując długotrwałą eksploatację w warunkach domowych i biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie w konstrukcji mebla. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu przewodzącego elektrycznie, z bieżnikiem identycznym z korpusem. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia płynne i ciche działanie urządzenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i trwałości. Zastosowanie materiałów przewodzących elektrycznie eliminuje ryzyko nagromadzenia ładunków elektrostatycznych, co jest szczególnie ważne w otoczeniu urządzeń elektronicznych.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko sworzniowe, umożliwiające płynny obrót kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niezawodną pracę urządzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co pozwala na łatwe zainstalowanie na różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia wygodę i mobilność.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający płynne obroty kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 50 mm zbudowane jest z polipropyłenu, identycznego materiału co korpus, co gwarantuje spójność konstrukcji i trwałość całego zespołu. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się zdolnością przenoszenia obciążenia statycznego do 80 kg oraz obciążenia dynamicznego do 40 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i bezpieczeństwo użytkownika.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne i bezpieczne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia płynne i precyzyjne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu, identycznego materiału co korpus, co zapewnia spójność konstrukcji i trwałość całego zestawu. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 61 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności. Konstrukcja Luminy łączy funkcjonalność z trwałością, oferując niezawodne rozwiązanie do transportu i pozycjonowania mebli w warunkach domowych i biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblarstwie i wyposażeniu wnętrz. Kółko wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropylen u zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne obrócenie kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropylen u, identycznego materiału co korpus, co gwarantuje spójność i trwałość całej konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniającą niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Produkt łączy funkcjonalność z trwałością, oferując niezawodne wsparcie dla mobilnych rozwiązań meblarskich.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań meblarskich i biurowych, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem zapewniającym stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka, co czyni to rozwiązanie idealne dla stołików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu, identycznego materiału co korpus, zapewniającego spójność konstrukcji i trwałość. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i bezgłośne działanie kółka przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w typowych warunkach domowych i biurowych. Połączenie wysokiej jakości materiałów, precyzyjnego wykonania i odpowiedniej nośności czyni Luminę niezawodnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji meblarskich.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka, gwarantując płynne manewrowanie w różnych kierunkach. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która zapewnia trwałość i niezawodność podczas eksploatacji. Materiał bieżnika koła jest identyczny z korpusem, wykonany z polipropyłenu, co gwarantuje spójność konstrukcji i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 55 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do zastosowań wymagających oszczędności przestrzeni. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 80 kg oraz dynamiczną wynoszącą 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w różnych warunkach obciążenia. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem kółka, wykonanym z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje bezpieczeństwo w otoczeniu wrażliwym na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość produktu wynosi 55 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia precyzyjne manewrowanie i stabilność.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na powierzchniach meblarskich. Obudowa kółka wykonana jest z polipropylentu, materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki użytkowania, a głowica obrotu wyposażona jest w trzpień obrotowy zapewniający płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło o średnicy 50 mm posiada bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, natomiast łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową gwarantuje niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na harmonijne dopasowanie do różnych konstrukcji meblarskich. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności. Konstrukcja Luminy łączy funkcjonalność z wytrzymałością, zapewniając niezawodne wsparcie dla mebli użytkowanych na co dzień.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na wybranych powierzchniach. Obudowa kółka wykonana jest z polipropylentu, materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki eksploatacyjne, a jej konstrukcja zawiera trzpień obrotowy stanowiący część systemu swivel bearing, który zapewnia płynne i precyzyjne obroty w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która gwarantuje stabilność i długotrwałość pracy, a jego bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia odpowiednią przyczepność i ochronę podłoża przed zarysowaniem. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli o różnych wymiarach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości ruchu 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkownika i stabilności całej konstrukcji.
Frequently Asked Questions
Zalety kółek polipropylenowych
Kółka polipropylenowe łączą lekką obudowę z płynnym toczeniem, dzięki czemu idealnie nadają się do lekkich zastosowań. Dzięki wytrzymałej konstrukcji formowanej wtryskowo doskonale nadają się do mebli biurowych, witryn, wózków medycznych i małego sprzętu. Ich niski poziom hałasu i łatwość poruszania sprawiają, że są one wszechstronnym rozwiązaniem do zastosowań wewnętrznych.
Kółka polipropylenowe TENTE oferują różne zalety:
Lekka konstrukcja - kółka polipropylenowe mają lekką, ale wytrzymałą obudowę, dzięki czemu są łatwe w instalacji i idealne do zastosowań, w których zaletą jest minimalna waga. Pozwala to również na płynny i łatwy ruch na meblach i sprzęcie.
Elastyczność konstrukcji - Dostępne w różnych wzorach kół, kolorach i stylach montażu, umożliwiając im wtapianie się w meble i sprzęt, jednocześnie zapewniając niezawodną wydajność.
Łatwy do czyszczenia - gładka, nieporowata powierzchnia obudów polipropylenowych zapobiega gromadzeniu się brudu i pozwala na szybkie i proste czyszczenie, zapewniając higienę w obszarach takich jak handel detaliczny.
Rodzaje kółek polipropylenowych
Kółka polipropylenowe są dostępne w różnych wzorach, aby zaspokoić potrzeby lekkich zastosowań - od mebli biurowych po sprzęt wystawowy. Każdy typ został zaprojektowany tak, aby łączyć lekką konstrukcję z niezawodną wydajnością i łatwością poruszania się. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych typów kółek polipropylenowych i ich kluczowe zalety:
Hamowane kółka polipropylenowe
Kółka te są wyposażone w zintegrowany hamulec, który w razie potrzeby bezpiecznie blokuje koło na miejscu. Zapewniają zarówno mobilność, jak i stabilność, dzięki czemu idealnie nadają się do gabinetów lub mebli biurowych, gdzie sprzęt musi pozostać nieruchomy podczas użytkowania lub załadunku.
Kółka obrotowe z polipropylenu
Kółka te mają obracającą się o 360° obudowę, co pozwala na maksymalną elastyczność i łatwość poruszania się w dowolnym kierunku. Często spotykane na meblach lub na wystawach detalicznych, zapewniają łatwą manewrowość przy zachowaniu lekkiej konstrukcji.
Dwukołowe kółka polipropylenowe
Kółka dwukołowe mają dwa równoległe koła w jednej obudowie, równomiernie rozprowadzając ciężar dla lepszej zwrotności. Są idealne do krzeseł biurowych, mebli biurowych i mebli multimedialnych, ponieważ konfiguracja z dwoma kołami pozwala na płynne obracanie przy minimalnym wysiłku. Obudowa z polipropylenu zapewnia stylowy wygląd, a jednocześnie jest trwała i łatwa w utrzymaniu.
Obszary zastosowań kółek polipropylenowych
Kółka polipropylenowe są doskonałym wyborem do zastosowań meblowych i detalicznych, gdzie niezbędna jest lekka konstrukcja, płynne walcowanie i łatwa obsługa. W meblach są powszechnie stosowane na krzesłach biurowych, mobilnych schowkach i małych meblach domowych lub biurowych, umożliwiając łatwą zmianę pozycji bez uszkadzania podłóg. Ich lekka obudowa sprawia, że idealnie nadają się do mebli, które wymagają częstego przenoszenia, takich jak modułowe systemy biurowe lub rozwiązania do przechowywania w domu. W środowiskach detalicznych kółka polipropylenowe są często montowane do urządzeń magazynowych, stojaków wystawowych i jednostek promocyjnych, zapewniając elastyczne pozycjonowanie w celu dostosowania się do układów sezonowych lub zmieniających się przepływów klientów. Ich czysty design i dostępność w różnych kolorach sprawiają, że bezproblemowo łączą się z nowoczesnymi meblami detalicznymi, zapewniając jednocześnie płynny i niezawodny ruch. Bez względu na ustawienie kółka polipropylenowe wyróżniają się w zastosowaniach wewnętrznych, które wymagają łatwej manewrowości, łatwej w utrzymaniu konstrukcji i lekkiej, ale wytrzymałej obudowy.