Niestandardowe rozwiązanie 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Numer produktu:
A229POI050B10-11x20
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Glide to niestandardowe rozwiązanie wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem jako system mocowania. Obudowa ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Glide to niestandardowe rozwiązanie wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem jako system mocowania. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający swobodny ruch kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewniające płynny ruch obrotowy. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość konstrukcji to 33 mm. Maksymalna nośność dynamiczna osiąga 30 kg przy prędkości do 3 km/h, co czyni to rozwiązanie odpowiednim dla lekkich zastosowań przemysłowych wymagających precyzyjnego manewrowania przy umiarkowanych obciążeniach.
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
Mocny materiał
Powłoka teflonowa do ciągłego użytkowania
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia