Kółko obrotowe 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377644
Numer produktu:
A920PJI075L51-10 RAL7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z urządzen...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne manewrowanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Średnica koła wynosi 75 mm, przy całkowitej wysokości kółka 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych i multimedialnych, wózkach pielęgniarskich i na leki, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania w szpitalach i domach opieki.