Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to koło obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Mocowanie stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem. Korpus wykonano z polipropylenu, a trzpień obrotowy zapewnia obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 50 mm wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem, czyli z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm. Dane dotyczące nośności nie zostały zawarte w dostarczonych danych produktowych, dlatego dopuszczalne obciążenie należy potwierdzić w dokumentacji producenta przed zastosowaniem w konkretnym meblu, a hamulec dostosowujący się do obciążenia pozostaje kluczowym elementem stabilnej pracy koła.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A523YOI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341423
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Szerokość całkowita
55 mm
Wysokość całkowita
61 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,09 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
45 mm
Zasięg działania koła
102 mm
Promień działania koła
51 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie w konstrukcji mebla. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną rotację kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu przewodzącego elektrycznie, z bieżnikiem identycznym z materiałem korpusu. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniającą płynne i bezpieczne toczenie. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co umożliwia jego montaż w różnych typach konstrukcji meblarskich. Nośność statyczna kółka wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w typowych warunkach użytkowania mebli. Zastosowanie materiałów przewodzących elektrycznie czyni to kółko szczególnie przydatnym w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg