Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie w konstrukcji mebla. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną rotację kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu przewodzącego elektrycznie, z bieżnikiem identycznym z materiałem korpusu. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniającą płynne i bezpieczne toczenie. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co umożliwia jego montaż w różnych typach konstrukcji meblarskich. Nośność statyczna kółka wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w typowych warunkach użytkowania mebli. Zastosowanie materiałów przewodzących elektrycznie czyni to kółko szczególnie przydatnym w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582340907
Numer materiału S4
990078030
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
61 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,09 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
45 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
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
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11x20 DOM45

Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia Lumina wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem jako system mocowania. Obudowa wykonana z polipropylenu wykorzystuje trzpień obrotowy jako łożysko skrętne, zapewniając płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 50 mm posiada korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 61 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i przewodność elektryczna.

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm