Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Mono to uniwersalne rozwiązanie transportowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich. Urządzenie wyposażone jest w fitting typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z polipropylen zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną swobodę ruchu kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylen i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia płynne i ciiche działanie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 72 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 60 kg oraz dynamiczną wynoszącą 30 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne i efektywne użytkowanie w wymagających warunkach środowiska medycznego i domowego.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
30 kg
Nośność statyczne
60 kg
Wysokość całkowita
72 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,54 kg
Nazwa produktu
Mono
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Chrom
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Zasięg działania koła
104,4 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
52,2 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
85 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
18 mm
Średnica
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Mono to koło obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do mebli i urządzeń wymagających łatwego przemieszczania oraz pewnego zatrzymania. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający montaż produktu zgodnie z tym standardem. Obudowa wykonana jest z polipropylenu i wyposażona w trzpień obrotowy, który zapewnia swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Element jezdny stanowi koło o średnicy 50 mm, z bieżnikiem z kauczuku termoplastycznego oraz korpusem z polipropylenu. Koło osadzone jest na łożysku ślizgowym z rurą oraz tulejką dystansową, która zapewnia prawidłowe prowadzenie osi i stabilną pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 72 mm. Nośność statyczna wynosi 60 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 30 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do stolików nocnych, mebli multimedialnych, domów opieki i domów spokojnej starości oraz wózków pielęgniarskich.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg