Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie w konstrukcji mebla. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu przewodzącego elektrycznie, z bieżnikiem identycznym z korpusem. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia płynne i ciche działanie urządzenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i trwałości. Zastosowanie materiałów przewodzących elektrycznie eliminuje ryzyko nagromadzenia ładunków elektrostatycznych, co jest szczególnie ważne w otoczeniu urządzeń elektronicznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
Numer materiału S4
990071196
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
61 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN 12529 – Kółka do krzeseł biurowych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
38 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

Lumina to obrotowe koło meblowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Element mocujący stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym oraz kołnierzem, który zapewnia stabilne osadzenie w meblu i pewne mocowanie koła w otworze montażowym. Korpus koła wykonano z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co umożliwia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Obrotowy zespół łożyskowania tworzy trzpień obrotowy, zamontowany w korpusie, umożliwiający swobodne skręcanie koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 50 mm wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, a bieżnik jest wykonany z tego samego materiału co korpus, czyli z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm. Nośność statyczna koła wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg