Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblarstwie i wyposażeniu wnętrz. Kółko wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropylen u zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne obrócenie kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropylen u, identycznego materiału co korpus, co gwarantuje spójność i trwałość całej konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniającą niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Produkt łączy funkcjonalność z trwałością, oferując niezawodne wsparcie dla mobilnych rozwiązań meblarskich.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
EAN
4031582317558
Numer materiału S4
990071315
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
56 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,06 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
8 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
0 mm
Zasięg działania koła
124 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
62 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
7 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
7 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Płyta montażowa
P10-40x17 / 8

Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kołek na wózkach transportowych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 17 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Masa akcesorium wynosi 0,04 kg. Nośność statyczna produktu to 80 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h. Płyta montażowa jest idealna do zastosowań wymagających niezawodnego i trwałego połączenia kołka z podstawą wózka.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x17 / 8

Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery L. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 17 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja płyty montażowej zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z kółkami jezdnymi, umożliwiając ich montaż na różnych powierzchniach i meblach.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x25 / 8

Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery L. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 25 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Płyta montażowa jest idealna do zastosowań wymagających niezawodnego i trwałego mocowania kółek jezdnych w systemach transportowych.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x27 / 8

Płyta montażowa stanowiąca akcesorium do kółek jezdnych wyposażona jest w trzpień z płytką w kształcie litery L, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Wymiary płyty wynoszą 40 mm długości i 27 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm, co zapewnia kompaktową konstrukcję. Akcesorium charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Trzpień
S70-10x10 / 8

Trzpień jest akcesoriom do kółka jezdnego, charakteryzującym się trzpieniem gwintowanym z łbem 6-kątnym w wersji górnej. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Wymiary całkowite wynoszą 6 mm wysokości, a masa produktu to 0,02 kg, co czyni go lekkim i kompaktowym rozwiązaniem do montażu na kółkach jezdnych.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Akcesorium
Trzpień
R10-8x28 / 8

Trzpień, będący akcesoriom do kółka, to trzpień gwintowany o masie 0,02 kg i wysokości całkowitej 3,5 mm, przeznaczony do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Produkt charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów transportowych o umiarkowanych obciążeniach. Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami kółek, zapewniając jednocześnie trwałość i stabilność podczas eksploatacji.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
R21-13X26/8

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z odlewu cynkowego charakteryzuje się całkowitą wysokością 2 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 13 mm umożliwiający bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i handlowych.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 50 mm
Lumina
AA20POI050L51-8 9011/9011

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy B10, umożliwiające bezpieczne i trwałe przymocowanie do mebli. Obudowa kółka wykonana jest z polipropyłenu, który zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałą eksploatację. Łożysko obudowy stanowi trzpień obrotowy z polipropyłenu, umożliwiający płynne i bezproblemowe obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające stabilność i precyzję ruchu. Średnica koła wynosi 50 mm, a jego bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem kółka, co gwarantuje jednorodność i trwałość całego zestawu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 56 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności jednocześnie.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg