Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań meblarskich i biurowych, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem zapewniającym stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka, co czyni to rozwiązanie idealne dla stołików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu, identycznego materiału co korpus, zapewniającego spójność konstrukcji i trwałość. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i bezgłośne działanie kółka przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w typowych warunkach domowych i biurowych. Połączenie wysokiej jakości materiałów, precyzyjnego wykonania i odpowiedniej nośności czyni Luminę niezawodnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji meblarskich.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317503
Numer materiału S4
990071356
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
56 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,11 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
0 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
7 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
7 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina to obrotowe koło meblowe typu „koło obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia", przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Mocowanie stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, który zapewnia pewne osadzenie koła w konstrukcji mebla. Korpus koła, czyli obudowa, wykonany jest z polipropylenu i obejmuje obrotowy trzpień, umożliwiający swobodne obracanie koła wokół osi pionowej. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, a bieżnik jest wykonany z tego samego materiału co korpus, czyli z polipropylenu. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość produktu to 55 mm. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg. Hamulec dostosowujący się do obciążenia zwiększa stabilność mebla po zatrzymaniu i ogranicza przypadkowe przemieszczanie się.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg