Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka, gwarantując płynne manewrowanie w różnych kierunkach. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która zapewnia trwałość i niezawodność podczas eksploatacji. Materiał bieżnika koła jest identyczny z korpusem, wykonany z polipropyłenu, co gwarantuje spójność konstrukcji i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 55 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do zastosowań wymagających oszczędności przestrzeni. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 80 kg oraz dynamiczną wynoszącą 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w różnych warunkach obciążenia. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317534
Numer materiału S4
990071364
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
55 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
0 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań meblarskich i biurowych, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem zapewniającym stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka, co czyni to rozwiązanie idealne dla stołików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu, identycznego materiału co korpus, zapewniającego spójność konstrukcji i trwałość. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i bezgłośne działanie kółka przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w typowych warunkach domowych i biurowych. Połączenie wysokiej jakości materiałów, precyzyjnego wykonania i odpowiedniej nośności czyni Luminę niezawodnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji meblarskich.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg