Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, który zapewnia niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynne obroty w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację przy minimalnym oporze toczenia. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 61 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i ochrona antystatyczna.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A520YGI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341751
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Wysokość całkowita
61 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,11 kg
Nazwa produktu
Lumina
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
45 mm
Zasięg działania koła
102 mm
Promień działania koła
51 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
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
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
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
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie chroni powierzchnie podłogi, a jednocześnie korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co umożliwia jego uniwersalne zastosowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla stolik nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Zastosowanie materiałów przewodzących elektrycznie oraz precyzyjne wykonanie wszystkich komponentów gwarantują długotrwałą eksploatację i bezpieczeństwo użytkownika w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg