Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Glide to niestandardowe rozwiązanie kółka wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem jako system mocowania. Obudowa wykonana z polipropylenu posiada trzpień obrotowy umożliwiający swobodny ruch w płaszczyźnie poziomej. Koło o średnicy 50 mm charakteryzuje się korpusem z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednolitą konstrukcję. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantujące płynny ruch obrotowy. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 33 mm, co czyni ją kompaktowym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niskiego profilu i właściwości antystatycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
Numer materiału S4
990075112
Podstawowe atuty
Typ
Niestandardowe rozwiązanie
Szerokość całkowita
50 mm
Wysokość całkowita
33 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,07 kg
Nazwa produktu
Glide
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Proste
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kołnierza
50 mm
Średnica kopuły
38 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym