Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach nocnych, meblach ogólnego użytku, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w fitting typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa kółka wykonana jest z polipropylentu i zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 42 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i ciche działanie. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, co gwarantuje jednorodność i trwałość całego zespołu. Całkowita wysokość kółka wynosi 49 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli o różnych wymiarach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 60 kg oraz nośnością dynamiczną 30 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkownika.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A520POI042L51-8 chrome/9011
EAN
4031582317268
Numer materiału S4
990072826
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
38 mm
Nośność przy 3 km/h
30 kg
Nośność statyczne
60 kg
Wysokość całkowita
49 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,03 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
8 mm
Obudowa
Kolor
Chrom
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Zasięg działania koła
78 mm
Wysięg
16 mm
Promień działania koła
39 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
6 mm
Średnica
42 mm
Szerokość korpusu
6 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Płyta montażowa
P10-40x17 / 8

Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kołek na wózkach transportowych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 17 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Masa akcesorium wynosi 0,04 kg. Nośność statyczna produktu to 80 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h. Płyta montażowa jest idealna do zastosowań wymagających niezawodnego i trwałego połączenia kołka z podstawą wózka.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x17 / 8

Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery L. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 17 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja płyty montażowej zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z kółkami jezdnymi, umożliwiając ich montaż na różnych powierzchniach i meblach.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x25 / 8

Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery L. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 25 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Płyta montażowa jest idealna do zastosowań wymagających niezawodnego i trwałego mocowania kółek jezdnych w systemach transportowych.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x27 / 8

Płyta montażowa stanowiąca akcesorium do kółek jezdnych wyposażona jest w trzpień z płytką w kształcie litery L, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Wymiary płyty wynoszą 40 mm długości i 27 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm, co zapewnia kompaktową konstrukcję. Akcesorium charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Trzpień
S70-10x10 / 8

Trzpień jest akcesoriom do kółka jezdnego, charakteryzującym się trzpieniem gwintowanym z łbem 6-kątnym w wersji górnej. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Wymiary całkowite wynoszą 6 mm wysokości, a masa produktu to 0,02 kg, co czyni go lekkim i kompaktowym rozwiązaniem do montażu na kółkach jezdnych.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Akcesorium
Trzpień
R10-8x28 / 8

Trzpień, będący akcesoriom do kółka, to trzpień gwintowany o masie 0,02 kg i wysokości całkowitej 3,5 mm, przeznaczony do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Produkt charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów transportowych o umiarkowanych obciążeniach. Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami kółek, zapewniając jednocześnie trwałość i stabilność podczas eksploatacji.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
R21-13X26/8

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z odlewu cynkowego charakteryzuje się całkowitą wysokością 2 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 13 mm umożliwiający bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i handlowych.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg