Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Mono to koło obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do stolików nocnych, mebli multimedialnych, domów opieki i domów spokojnej starości oraz wózków pielęgniarskich. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, służący do montażu koła w konstrukcji mebla lub wózka. Obudowa wykonana jest z polipropylenu i wyposażona w trzpień obrotowy, umożliwiający obrót koła względem korpusu wokół osi pionowej. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą, w którym zastosowano tulejkę dystansową. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 72 mm. Nośność statyczna wynosi 60 kg, a nośność dynamiczna wynosi 30 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A025PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359886
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Nośność przy 3 km/h
30 kg
Nośność statyczne
60 kg
Wysokość całkowita
72 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,78 kg
Nazwa produktu
Mono
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Jasnoszary (RAL7035)
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Zasięg działania koła
143,6 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
71,8 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
85 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
18 mm
Średnica
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 RAL7035

Kółko obrotowe Mono to kompaktowe rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z polipropylenu wykorzystuje trzpień obrotowy jako łożysko obrotu, gwarantując płynną rotację w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową o średnicy 50 mm zapewnia długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 72 mm, co czyni ją idealną do zastosowań o ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 30 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 60 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg