Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na wybranych powierzchniach. Obudowa kółka wykonana jest z polipropylentu, materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki eksploatacyjne, a jej konstrukcja zawiera trzpień obrotowy stanowiący część systemu swivel bearing, który zapewnia płynne i precyzyjne obroty w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która gwarantuje stabilność i długotrwałość pracy, a jego bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia odpowiednią przyczepność i ochronę podłoża przed zarysowaniem. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli o różnych wymiarach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości ruchu 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkownika i stabilności całej konstrukcji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
EAN
4031582335750
Numer materiału S4
990071469
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
56 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,07 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
0 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
10 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
10 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Ruch szary A (RAL7042)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
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
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Lumina
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

Lumina to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblach, mebliach multimedialnych, mebliach biurowych oraz stolikach nocnych. Kółko wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i niezawodne przytwierdzenie do powierzchni montażowej. Obudowa wykonana z polipropylentu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną swobodę ruchu kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia płynne i ciche działanie urządzenia. Powierzchnia toczna koła wykonana z kauczuku termoplastycznego gwarantuje trwałość i odporność na zużycie, jednocześnie chroniąc podłoże przed uszkodzeniami. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co umożliwia jego montaż w większości konstrukcji meblarskich. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg