Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne i bezpieczne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia płynne i precyzyjne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu, identycznego materiału co korpus, co zapewnia spójność konstrukcji i trwałość całego zestawu. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 61 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności. Konstrukcja Luminy łączy funkcjonalność z trwałością, oferując niezawodne rozwiązanie do transportu i pozycjonowania mebli w warunkach domowych i biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
Numer materiału S4
990071271
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
61 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,09 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
45 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia Lumina to element jezdny przeznaczony do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych. Mocowanie stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, zapewniający stabilne osadzenie w otworze montażowym. Korpus wykonano z polipropylenu i wyposażono w trzpień obrotowy, umożliwiający swobodne obracanie się kółka wokół osi pionowej, co zapewnia precyzyjne prowadzenie mebla podczas przemieszczania. Koło o średnicy 50 mm wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą i tulejkę dystansową, a materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu, czyli polipropylenem. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm. Obciążenie statyczne wynosi 80 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg