Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie w meblach i urządzeniach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy oraz łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, umożliwiające płynne i niezawodne obroty. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego osadzonego na korpusie z polipropylenu, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających kompaktowych wymiarów. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na zastosowanie w lekko i średnio obciążonych aplikacjach. Produkt przeznaczony jest do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, gdzie zapewnia mobilność i funkcjonalność. Konstrukcja Luminy łączy wytrzymałość materiałów z precyzyjnym wykonaniem, gwarantując długotrwałą eksploatację w warunkach domowych i biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042
EAN
4031582317145
Numer materiału S4
990071146
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
61 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN 12529 – Kółka do krzeseł biurowych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
38 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Ruch szary A (RAL7042)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042

Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do mebli, w szczególności stolików nocnych, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Mocowanie stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, który umożliwia montaż w otworze konstrukcji mebla. Obudowa wykonana jest z polipropylenu i wyposażona w trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie się kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, co gwarantuje stabilną pracę elementu toczącego. Bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm. Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 80 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 40 kg.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg