Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Agila
EAN:
4031582301342
Numer produktu:
2471DIK150R05-28
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w tym do łóżek opiekuńczych, wózkó...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w tym do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, a jej obrót umożliwia łożysko stożkowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, zapewniających płynną pracę i równomierne rozłożenie obciążeń. Koło o średnicy 150 mm wyposażono w bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, oraz w korpus wykonany z arkuszy stalowych. Wysokość całkowita koła wynosi 188 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.