Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Agila
EAN:
4031582301403
Numer produktu:
2471PJO150R05-28
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach, wózkach i urządzeniach wymagającyc...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach, wózkach i urządzeniach wymagających zwrotności oraz stabilnego prowadzenia. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia montaż w otworze o odpowiednich wymiarach i zapewnia trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, co gwarantuje wysoką sztywność i odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Obrót koła zapewnia łożysko kulkowe dwu wyścigowe, które minimalizuje opory toczenia i zapewnia płynną pracę w pełnym zakresie kątowym. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, który cechuje się cichą pracą oraz dobrą przyczepnością na podłożach twardych, a korpus koła wykonano z polipropylenu, odpornego chemicznie i lekkiego. Łożysko koła jest ślizgowe, co zapewnia cichą i niezawodną pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 188 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, szpitalach, domach opieki, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.