Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Agila
Numer zamówienia:
990063769
EAN:
4031582302073
Numer produktu:
2477PJO150R05-28 M8/19
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila z pełną blokadą to koło obrotowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w których wymagana jest pewna i stabilna...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila z pełną blokadą to koło obrotowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w których wymagana jest pewna i stabilna praca. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia solidne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, co gwarantuje płynny obrót oraz wysoką trwałość. Koło wyposażono w bieżnik z kauczuku termoplastycznego, a jego korpus wykonano z polipropylenu, co łączy odporność mechaniczną z niską masą. Średnica koła wynosi 150 mm, a łożysko stanowi łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość produktu wynosi 188 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.