Koło 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Numer produktu:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wyposażone w oponę pneuma...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wyposażone w oponę pneumatyczną z profilem blokowym o szerokości 100 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 400 mm i jest montowane na piaście o długości 74 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Konstrukcja koła wykonana jest z arkuszy stalowych, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę i niezawodność. Koło ma zdolność nośną 400 kg w warunkach statycznych oraz 200 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących