Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Puretech air to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskach. Urządzenie wyposażone jest w oponę pneumatyczną z profilem linii o szerokości 50 mm, zapewniającą doskonałą amortyzację i przyczepność na różnych powierzchniach. Średnica koła wynosi 200 mm, a długość piasty to 58 mm, co gwarantuje stabilność i prawidłowe rozmieszczenie obciążenia. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i niezawodne obroty. Korpus wykonany z arkuszy stalowych charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Maksymalna nośność statyczna wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna to 75 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
DPR200x50-Ø20 2PR black
EAN
4031582371024
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Waga całkowita
0,8 kg
Nazwa produktu
Puretech air
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
55 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Opona pneumatyczna, profil linii
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
58 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących