Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Puretech air to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 260 mm i szerokością bieżnika 85 mm. Korpus wykonany jest z polipropyłenu, a bieżnik stanowi opona pneumatyczna z profilem blokowym zapewniającą doskonałą przyczepność i trwałość. Piastę o długości 74 mm wyposażono w łożysko walcowe umożliwiające płynne obroty koła. Oś posiada średnicę otworu 25 mm, co pozwala na łatwy montaż na standardowych wózkach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodności i stabilności podczas transportu materiałów.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582321081
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność statyczne
150 kg
Waga całkowita
1,04 kg
Nazwa produktu
Puretech air
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
55 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Opona pneumatyczna, profil blokowy
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
74 mm
Szerokość Bieżnia
85 mm
Średnica
260 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących