Koło 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
Numer produktu:
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kółkach transportowych, wyposażone w p...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kółkach transportowych, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus wykonany z arkuszy stalowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 400 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm, pokrytym oponą pneumatyczną o profilu linii zapewniającym doskonałą przyczepność i amortyzację. Oś koła posiada średnicę otworu 25 mm, a długość piasty wynosi 74 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych wózkach. Koło wykazuje statyczną nośność 400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach intensywnego użytkowania.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących