Koło 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582318111
Numer produktu:
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wyposażone w łożysko walc...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wyposażone w łożysko walcowe oraz korpus wykonany z arkuszy stalowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 260 mm i szerokością bieżnika 85 mm, pokrytym oponą pneumatyczną z profilem blokowym zapewniającą doskonałą przyczepność i amortyzację. Otwór osi ma średnicę 25 mm, a długość piasty wynosi 74 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wykazuje nośność statyczną do 300 kg oraz nośność dynamiczną do 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w warunkach intensywnego użytkowania.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących