Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Puretech air to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskach. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 400 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm, zapewniając stabilność i precyzję ruchu. Korpus wykonany z polipropylenu gwarantuje odporność na warunki przemysłowe, a opona pneumatyczna z profilem blokowym zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, które zapewnia płynny obrót, oraz posiada otwór osi o średnicy 25 mm przy długości piasty 74 mm. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna to 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Waga całkowita
2,23 kg
Nazwa produktu
Puretech air
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
55 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Opona pneumatyczna, profil blokowy
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
74 mm
Szerokość Bieżnia
100 mm
Średnica
400 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących