Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
E-Drive flex to nowoczesne akcesorium przeznaczone dla pojazdów elektrycznych, zaprojektowane z myślą o mobilności i elastyczności użytkowania. Urządzenie wyposażone jest w solidną obudowę, która zapewnia trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Konstrukcja z kółkami jezdnymi umożliwia łatwe przemieszczanie produktu w różnych warunkach, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Akcesorium charakteryzuje się ergonomicznym designem, który ułatwia obsługę i integrację z systemami elektromobilności. E-Drive flex znajduje zastosowanie w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych oraz w systemach wsparcia mobilności. Produkt spełnia wymagania techniczne dla urządzeń wspierających elektromobilność i gwarantuje niezawodność w codziennym użytkowaniu.
Numery artykułów
Numer artykułu
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Nazwa produktu
E-Drive flex
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Zestaw uchwytów
Kontroler
Bezpieczeństwo przetestowane zgodnie z normą DIN ISO 13849
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Materiał uchwytu
Poliamid Wzmacniane włóknem szklanym
Funkcja LED
Pokazuje stan jednostki napędowej
Długość kabla (w tym wtyczka)
3 METER
Dopuszczalna temperatura otoczenia do przechowywania (maksymalna)
45 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia do przechowywania (minimalna)
-10 °C
Dopuszczalne warunki otoczenia podczas pracy
5 do 50 °C , wilgotność atmosferyczna 90%, bez kondensacji
Pozycje wciśnięcia kciuka na kontrolerze
Regulowane w krokach co 22,5°
Typ ochrony
IPX4 (woda rozpryskowa ze wszystkich stron) podczas montażu poziomego
Okres eksploatacji sterownika
2 miliony cykli
Ustaw komponenty
Dwa ergonomicznie zaprojektowane uchwyty, jeden z funkcją i jeden bez funkcji
Sterowanie prędkością
Ciągła zmienna, do przodu i do tyłu
Kąt obrotu Oś sterownika (maksymalny)
45
Kąt obrotu Oś sterownika (minimalny)
-45
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
Standaryzowana konserwacja
Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Przyjazny użytkownikowi montaż
Ręczna jednostka sterująca może być elastycznie mocowana w pionowej lub poziomej pozycji
Niezawodna elektronika
Płynna regulacja prędkości (do przodu i do tyłu) poprzez sprawdzone przełączniki
Praktyczne rozwiązanie systemowe
Łatwe do zintegrowania rozwiązanie systemowe składające się z jednostki napędowej, modułu sterującego, ręcznego sterownika, baterii, ładowarki i zestawu montażowego
Optymalny kontakt z podłożem
Wysoka siła kontaktu między kołem a podłożem z funkcją kompensacji nierówności
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych
Zoptymalizowany mechanizm kierowania
Jako piąte koło dla lepszego prowadzenia na zakrętach i przy długiej jeździe na wprost
Długowieczna praca
Ze standardowymi bateriami ok. 200 cykli rozruchowych przy maksymalnym obciążeniu
Przyspieszone procesy
Szybszy rozruch z dużymi obciążeniami w celu przyspieszenia procesów roboczych
Certyfikowana niezawodność działania
Zgodność ze standardem DIN EN ISO 13849
Trwała konstrukcja
Pełna ochrona przed rozpryskami wody (IPX4)
Ergonomiczna obsługa
Ergonomiczna jednostka sterująca ręczna z wyświetlaczem LED stanu systemu i baterii. Obsługa jednym przyciskiem
Zdrowy personel
Ciężkie ładunki mogą być przemieszczane bez wysiłku. Zapobiega obciążeniom szyi, pleców, ramion i nadgarstków
Elastyczne użycie
Dzięki silnikowi podnoszącemu można go włączyć w razie potrzeby. Brak kontaktu z podłożem w trybie czuwania