Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm oraz szerokością bieżnika 25 mm. Długość piasty wynosi 27 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wykonane jest z syntetyk termoplastycznych odpornych na działanie wysokich temperatur, a bieżnik jest identyczny z korpusem. Łożysko stanowi sucha tuleja łożyskowa. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna to 50 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
WOG 075x25 HL27 black
EAN
4031582382884
Numer materiału S4
199039930
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
134 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,08 kg
Nazwa produktu
Duratech heat
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
80 Shore D
Materiał ciała
Syntetyki termoplastyczne, Odporność na działanie wysokich temperatur
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
8 mm
Długość piasty
27 mm
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Łożysko
Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło
Czarny
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach