Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Elastech to profesjonalne koło do wózków jezdnych i systemów transportowych, charakteryzujące się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony niewulkanizowanej, niepozostawiającej śladów, o właściwościach antystatycznych i wulkanizowanej, zapewniającej trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z poliamidu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 160 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
Numer materiału S4
190010808
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,65 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
64 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Opona elastyczna, nie brudząca śladów, antystatyczna, wulkanizowana
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi