Koło 100 mm
Elastech heat
Numer zamówienia:
199034364
EAN:
4031582348620
Numer produktu:
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Elastech heat to specjalistyczne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Elastech heat to specjalistyczne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 35 mm, przy długości piasty wynoszącej 45 mm. Otwór na oś ma średnicę 8,3 mm. Koło wykonane jest z aluminium i wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej, zapewniające niezawodną pracę. Bieżnik wykonany z materiału o właściwościach tłumienia i odporności na działanie wysokich temperatur gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna to 80 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających odporności termicznej i niezawodności.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach