Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 35 mm. Długość piasty wynosi 45,5 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wykonane jest z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na wysoką temperaturę, identycznego z materiałem korpusu. Bieżnik wykonany jest z tego samego materiału co korpus koła. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 125 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających odporności termicznej i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
Numer materiału S4
199035370
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
125 kg
Nośność statyczne
250 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
280 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,3 kg
Nazwa produktu
Duratech heat
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
90 Shore D
Materiał ciała
Tworzywo sztuczne termoutwardzalne, odporne na wysoką temperaturę
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
8 mm
Długość piasty
45,5 mm
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
35 mm
Łożysko
Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło
Czarny
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach