Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Elastech to element obudowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylenu, zapewniającego odpowiednią przyczepność i trwałość. Maksymalna nośność statyczna wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna to 160 kg przy prędkości 4 km/h. Obudowa koła wykonana jest z materiału niezdefiniowanego. Koło Elastech spełnia wymagania techniczne dla zastosowań wymagających niezawodności i odporności na obciążenia.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
EAN
4031582508383
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,39 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Niezdefiniowany
Materiał bieżni
Polipropylen, miękki
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
Płynne ślizganie
Powierzchnia ślizgowa z polipropylenu do miękkich podłóg i powierzchnia teflonowa do twardych podłóg
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku