Koło 100 mm
Novatech
EAN:
4031582369588
Numer produktu:
RK.ETP100x40-Ø47x14
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Płynne ślizganie
Koło Novatech to element obudowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 1...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to element obudowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylenu, zapewniającego odpowiednią przyczepność i amortyzację. Obudowa koła wykonana jest z materiału niezdefiniowanego. Koło wykazuje zdolność nośną w warunkach statycznych na poziomie 1000 kg, natomiast w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h jego nośność wynosi 500 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości.
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
Płynne ślizganie
Powierzchnia ślizgowa z polipropylenu do miękkich podłóg i powierzchnia teflonowa do twardych podłóg