Koło 82 mm
Novatech
EAN:
4031582330656
Numer produktu:
RK.ETP082x96-Ø52x14
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Płynne ślizganie
Koło Novatech to element obudowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 8...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to element obudowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm i szerokością bieżnika 96 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylentu, zapewniającego odpowiednią przyczepność i trwałość. Koło wykazuje zdolność przenoszenia obciążenia statycznego do 1500 kg oraz obciążenia dynamicznego do 750 kg przy prędkości 3 km/h. Materiał obudowy nie został zdefiniowany w specyfikacji technicznej produktu.
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
Płynne ślizganie
Powierzchnia ślizgowa z polipropylenu do miękkich podłóg i powierzchnia teflonowa do twardych podłóg